仕様一覧
-
-
プロセス温度
-40°C...400°C
(-40°F...752°F)
-
-
圧力測定範囲
10 kPa ... 1.6 MPa
(1.5psi...230 psi)
-
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム、
PTFE
-
計測セル
10 kPa~1.6 MPa
(40 inH2O~240 psi)
アプリケーション
Deltabar FMD77差圧伝送器は、片側のみダイアフラムシール、または低圧側にキャピラリを備えた両側ダイアフラムシール構造です。通常は、プロセス産業における液体の連続レベル測定に使用されます。内蔵のHistoROM®/M-DATメモリモジュールにより、プロセスデータおよび機器のパラメータ管理が簡単に行えます。
IEC 61508準拠のSIL3安全アプリケーションに対応します。
液体のレベル、容積、質量測定用
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:-70~+400 ℃(-94~+752 °F)
測定範囲:+10 kPa~+1.6 MPa(+1.5~+240 psi)
精度:±0.075%
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
幅広い種類のプロセス接続および隔膜材質
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
-
TempC メンブレンは、周囲温度およびプロセス温度変動の影響を最小限に抑えます。
現場表示器を介した簡単なメニューガイド方式の設定、4~20mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
センサ、ディスプレイまたは電子モジュールの交換が容易なモジュールコンセプトによりコストを削減
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
-
-
特性
デジタル伝送器、金属製測定ダイアフラム付、片側にダイアフラムシール
モジュラーコンセプト
長期安定性
安全隔壁
自己診断機能による安全性向上
-
供給電圧
4...20 mA HART
DC 10.5...45 V (非防爆):
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA:
DC 9...32 V (非防爆)
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V (非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.08%/年
URLの0.14%/5年
URLの0.27%/10年
-
プロセス温度
-40°C...400°C
(-40°F...752°F)
-
-
計測セル
10 kPa~1.6 MPa
(40 inH2O~240 psi)
-
-
-
-
-
プロセス接続
低圧側:
1/4-18NPT
RC1/4"
高圧側:
フランジ (DIN、ASME、JIS)
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム、
PTFE
-
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、EAC、UK Ex
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
デジタル変換器、片側金属測定ダイアフラム付き、ダイアフラムシール付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
自己診断機能による安全性の向上
安全隔壁
-
電源 / 通信
4 ... 20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V
-
-
-
-
プロセス温度
-40°C...400°C
(-40°F...752°F)
-
-
圧力測定範囲
10 kPa ... 1.6 MPa
(1.5psi...230 psi)
-
-
プロセス接続
低圧側:
1/4-18NPT
RC1/4"
高圧側:
フランジ (DIN、ASME、JIS)
-
-
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
-
設計認証
EN10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング
-
-
最もダウンロードされているファイル
-
TI Deltabar S
PMD75、FMD77、FMD78
差圧測定および圧力測定
HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
04/01/2022
|
|
|
|
03/12/2020
|
|
|
|
27/11/2020
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00382PJA_3524-00.pdf
|
-
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
|
EN
|
JA
|
|
11/07/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
11/07/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00270PJA_2122.pdf
|
247 ドキュメント
-
TI Deltabar S
PMD75、FMD77、FMD78
差圧測定および圧力測定
HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
04/01/2022
|
|
|
|
03/12/2020
|
|
|
|
27/11/2020
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00382PJA_3524-00.pdf
|
-
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
01/05/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00296PEN_1616.pdf
|
-
Deltabar S FMD77/78; PMD75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
2.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00294PJA_2022.pdf
|
-
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
BA00303PEN_1716.pdf
|
-
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
|
EN
|
JA
|
|
11/07/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
11/07/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00270PJA_2122.pdf
|
-
デルタバー SFMD76/77/78、PMD70/75
取扱説明書
差圧測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
Ba00301pja_1412_0512.pdf
|
-
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S
取扱説明書 – 機能説明書
圧力差圧デバイス
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/07/2007
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
ファイル名:
|
BA274pja_0707_0708.pdf
|
-
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zz
|
EN
|
JA
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
22/09/2008
|
|
|
|
15/05/2008
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
579.8 KB
|
ファイル名:
|
KA00252PA2_1514.pdf
|
-
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitter
|
EN
|
JA
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
15/05/2008
|
|
|
|
01/06/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
580 KB
|
ファイル名:
|
KA00244PA2_1514.pdf
|
-
Deltabar S FMD77、FMD78、PMD75
差圧測定
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
ファイル名:
|
KA01024PJA_1921-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
取付セット ハウジング T14/T15 センサ
-
-
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 1
-
プッシュボタン ハウジング, HART, バージョン 2
-
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバーT17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, FVMQ
-
カバー T14/T15 アルミニウム, 点検窓, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム,Exd,点検窓,ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, 点検窓, EPDM
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, EPDM
-
カバー T17 SUS316L相当, ガスケット
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
カバー T14/T15 アルミニウム, ガスケット
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.0
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11
-
-
電子部 HART Ex, 外部 プッシュボタン, v2.20
-
-
電子部 HART Ex, ext. p. b., v2.30
-
アップグレード 電子部 HART Ex, v2.1
-
-
-
アップグレード電子部HARTEx, 外部プッシュボタン,v2.1
-
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, Ex, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW3.00
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW2.00
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00
-
-
-
電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01
-
-
-
-
-
-
端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
-
端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
-
ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
-
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
-
フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。