仕様一覧
-
-
-
-
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi ... 600 psi)
-
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム
PTFE
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(40 inH2O~600 psi)
アプリケーション
2つのメタルセンサモジュールで構成される差圧伝送器Deltabar FMD78は、2つのキャピラリダイヤフラムシールを使用しています。通常、プロセスおよびサニタリアプリケーションで使用され、液体、蒸気、気体および粉体の連続レベル測定に適しています。内蔵のHistoROM®/M-DATメモリモジュールにより、プロセスデータおよび機器のパラメータ管理が簡単に行えます。IEC 61508準拠のSIL3アプリケーションに対応します。
液体の差圧、レベル、体積、質量の測定に対応。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、サンドイッチフランジ、サニタリ接続
プロセス温度:-70~+400 °C(-94~+752 °F)
測定範囲:10 kPa~+1.6 MPa(1.5~240 psi)
精度:±0.075%
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ証明、船級認定、SIL
利点
さまざまなプロセス接続や膜ろ過材質に対応
ダイヤフラムシール用の新しいTempCメンブレン:最低温度でも効果が高く、復旧時間を短縮
IEC 61508認証を取得した最大SIL2/3対応のガスタイトフィードスルーにより高い安全性を保証
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
センサ、表示ディスプレイ、電子モジュールを簡単に交換できるモジュラーコンセプトによりコストを削減
シームレスで独立したシステム統合(HART/PA/FF)
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
特性
デジタル伝送器、金属製測定ダイアフラム、ダイアフラム シール、キャピラリ付
モジュラーコンセプト
長期安定性
安全隔壁
自己診断機能による安全性向上
-
供給電圧
4~20 mA HART
DC 10.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 10.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.08%/年
URLの0.14%/5年
URLの0.27%/10年
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94 ... +752°F)
-
-
計測セル
10 kPa~4 MPa
(40 inH2O~600 psi)
-
-
-
-
-
プロセス接続
ダイアフラムシール(パンケーキ、ネジ)
フランジ (DIN、ASME)
サニタリ接続
トリクランプ ISO2852
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
ユニバーサルアダプタ
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム
PTFE
-
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、EAC、UK Ex
-
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
デジタル変換器、金属測定ダイアフラム、ダイアフラムシール、毛細管付き
モジュラーコンセプト器
長期安定性
自己診断機能による安全性の向上
安全隔壁
-
-
電源 / 通信
4 ... 20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUDATION Fieldbus:
DC 9...32 V
-
-
-
-
-
-
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi ... 600 psi)
-
-
プロセス接続
ダイアフラムシール(パンケーキ、ネジ)
フランジ (DIN、ASME)
トリクランプ ISO2852
サニタリ接続
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
ユニバーサルアダプタ
-
-
通信
4 ... 20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION フィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
-
設計認証
EN10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
-
-
-
選択項目
HistoROM/M-Dat
4行デジタル表示
SSまたはアルミニウムハウジング
分離型ハウジング
-
-
最もダウンロードされているファイル
-
TI Deltabar S
PMD75、FMD77、FMD78
差圧測定および圧力測定
HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
04/01/2022
|
|
|
|
03/12/2020
|
|
|
|
27/11/2020
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00382PJA_3524-00.pdf
|
-
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
|
EN
|
JA
|
|
11/07/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
11/07/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00270PJA_2122.pdf
|
264 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Deltabar S
PMD75、FMD77、FMD78
差圧測定および圧力測定
HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
04/01/2022
|
|
|
|
03/12/2020
|
|
|
|
27/11/2020
|
|
|
|
23/11/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00382PJA_3524-00.pdf
|
-
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
01/05/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00296PEN_1616.pdf
|
-
Deltabar S FMD77/78; PMD75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/08/2024
|
ファイルサイズ:
|
2.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00294PJA_2022.pdf
|
-
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
03/04/2017
|
ファイルサイズ:
|
6.3 MB
|
ファイル名:
|
BA00303PEN_1716.pdf
|
-
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
|
EN
|
JA
|
|
11/07/2024
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
11/07/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00270PJA_2122.pdf
|
-
デルタバー SFMD76/77/78、PMD70/75
取扱説明書
差圧測定
|
EN
|
JA
|
|
01/08/2024
|
|
|
|
03/04/2017
|
|
|
|
15/04/2015
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
03/02/2012
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
Ba00301pja_1412_0512.pdf
|
-
セラバー S / デルタバー S / デルタパイロット S
取扱説明書 – 機能説明書
圧力差圧デバイス
|
EN
|
JA
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
01/11/2014
|
|
|
|
07/05/2014
|
|
|
|
17/01/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/07/2007
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
ファイル名:
|
BA274pja_0707_0708.pdf
|
-
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zz
|
EN
|
JA
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
30/04/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
22/09/2008
|
|
|
|
15/05/2008
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
579.8 KB
|
ファイル名:
|
KA00252PA2_1514.pdf
|
-
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitter
|
EN
|
JA
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
07/08/2013
|
|
|
|
01/10/2011
|
|
|
|
15/05/2008
|
|
|
|
01/06/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
10/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
580 KB
|
ファイル名:
|
KA00244PA2_1514.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
-
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, EPDM
-
カバー T14 316L, Ex d, EPDM
-
-
-
カバー T17 316L, サイトグラス, EPDM
-
カバー T17 316L, サイトグラス PC, EPDM
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
カバー T14 316L, Ex d, サイトグラス, FVMQ
-
カバー T14/T15 アルミニウム, サイトグラス, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, サイトグラス, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, EPDM
-
カバー T14/T15 アルミニウム, Ex d, EPDM
-
カバー T14 316L, Ex d, EPDM
-
カバー T14 SUS316L相当, Ex d, FVMQ
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
カバー T14 316L, Ex d, サイトグラス, EPDM
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.0
-
-
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.10
-
アップグレード電子部HARTEx, 外部プッシュボタン,v2.1
-
電子部 HART Ex, 外部プッシュボタン, v2.11
-
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン, HW02.00,SW4.0
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, Ex, HW2.00, SW3.00
-
電子部 PA, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW3.00
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW2.00
-
-
電子部 FF, 外部プッシュボタン,HW2.00, SW4.00
-
-
-
電子部 PA,外部プッシュボタン,HW02.00,SW4.01
-
-
-
-
-
端子 3極, Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
-
端子 3極, Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
-
-
ディスプレイモジュール VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
-
-
-
Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
-
-
取付ブラケット ヘビーデューティー, 7/16-20UNF
-
-
-
-
溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1
-
Weld-in adapter DRD DN50, 304
-
Weld-in adapter UNI D65, 316L
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, 316L, 3.1
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
-
フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。