仕様一覧
-
プロセス温度
-20~+80 °C(-4~+170 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
50~150 kPa(7~22 psi)
-
最小密度
>= 80 g/l
アプリケーション
Soliswitch FTE20は、コストパフォーマンスに優れた粉粒体用パドルスイッチです。堅牢性の高いポリマーハウジングとコンパクトなデザインにより、粉粒体アプリケーションにおける満量、空、デマンドアラームの理想的なセンサとして機能します。最適なポリマーが採用された本機器は極めて堅牢性が高いため、最新の基準に従って粉塵爆発の危険がある場所で使用することが可能です。
プロセス接続:NPT 1½"、PBT;NPT 1¼"、PBT;G 1½"、PBT;NPT 1½"、SUS 303相当;NPT 1¼"、SUS 303相当;G 1½"、SUS 303相当
センサ長:100mm~600mmの間で選択、ローププローブバージョンは最大2000 mm(切断可能)
測定物温度:-20~+80°C
プロセス圧力:50 kPa~250 kPa
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
利点
安全を何よりも優先 - 自動回転監視システムによるオーバーフロー防止
光学回転制御による素早い点検、設置、トラブルシューティング
ATEX、FM、CSA対応の最新の粉塵防爆認定を備えた非常に堅牢性の高いポリマーハウジング
ライフサイクル全体にわたるコスト削減:
E-directによる迅速な注文プロセス、
素早い設置、
機器を取り外さずに迅速に対応できるトラブルシューティングコンセプト、
市場内で比較しても優れた費用対効果専用ツールがなくても粉粒体の質量を調整可能
ハウジングは360°回転可能で、以下の設置位置に合わせて向きを最適化できます。
ビデオ
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
旧機種
-
-
製造者宣言
Product family: Soliswitch
英語版 - 04/2017
Product root: FTE20- Declaration number: HE_00644_01.17 Manufacturer specification: RoHS
言語:
英語
バージョン:
24/04/2017
ファイルサイズ:
160.9 KB
ファイル名:
HE_00644_01.17 China RoHS FTE20.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN JA 他の言語を選択 28/09/202216/08/2021言語:
英語
バージョン:
28/09/2022
ファイルサイズ:
653.8 KB
ファイル名:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN JA 06/03/202416/07/201507/07/2014言語:
英語
バージョン:
06/03/2024
ファイルサイズ:
376.6 KB
ファイル名:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN JA 他の言語を選択 04/01/2021言語:
英語
バージョン:
04/01/2021
ファイルサイズ:
284.1 KB
ファイル名:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
言語:
英語
バージョン:
14/10/2022
ファイルサイズ:
10.5 MB
ファイル名:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi言語:
イタリア語
バージョン:
03/03/2023
ファイルサイズ:
46.9 MB
ファイル名:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
言語:
ドイツ語
バージョン:
14/10/2022
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
FA00001F00DE2522.pdf
-