キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Level switch - Soliswitch FTE30

Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • プロセス温度

    -20~+80 °C(-4~+170 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    50~150 kPa(7~22 psi)

  • 最小密度

    >= 100 g/l

アプリケーション

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

  • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

  • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)

  • Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)

  • Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)

利点

  • Reliable and economical paddle switch

  • Highest safety standard

  • Diverse instrument designs for use under different application conditions

  • Slip clutch prevents impact on paddle

  • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種