キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ流量計 - Proline Promass S 500 / 8S5B (分離型)

Proline Promass S 500
コリオリ流量計

洗浄性に優れ、自己排水可能な最大4つのI/Oを備えた分離型のシングルチューブ計測システム

8S5B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.10 %
    体積流量 (液体): ±0.10 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+150 °C (–58~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 150、20K

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)

アプリケーション

洗浄性に優れ、自己排水可能なシングルチューブ流量計のPromass S 500は、食品・飲料産業の厳しいサニタリ要件に適合します。分離型の革新的な変換器は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。さまざまな接続オプションを取り揃えており、最大4つの設定可能なI/Oを備え、フィールドバス、産業用Ethernet、WirelessHART規格に対応しており、シームレスなシステム統合が可能です。Heartbeat Technologyにより常にプロセスの安全を可能にします。

  • この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 高い洗浄性とサニタリ性が要求されるアプリケーションに最適。

機器の特長

  • 幅広いサニタリプロセス接続に対応

  • 3A、EHEDG適合

  • CIP/SIPから短時間での復帰

  • 分離型、最大4つのI/O付き、サニタリ接続のIP69ハウジング

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • センサと変換器間の標準ケーブル

利点

  • プロセスの安全性の向上 - 簡単に洗浄が可能で、完全に自己排出が可能なチューブ設計

  • プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/OおよびEthernet

  • 複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • Ethernet-APLのロゴ
    Ethernet-APL製品ラインナップ

    プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products