©Endress+Hauser
Liquiline CM448は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、塩素、濁度、汚泥界面、SAC、硝酸塩、その他多数のパラメータ測定用の最先端の変換器です。
©Endress+Hauser
Heartbeat Technology は、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。
©Endress+Hauser
Liquiline CM448は、フレキシブルなモジュール式設計により、いつでも簡単に機能を追加することができます(例:デジタルフィールドバス、リレー等)。
仕様一覧
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
Liquiline CM448は、最大8台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。センサの自動認識機能、簡単操作、Liquilineプラットフォームのその他すべての機器と共通化されたスペアパーツを備えます。入力、出力、コントローラ、および演算モジュールにより、洗浄システムやポンプも制御可能です。Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
Liquiline CM448は、以下の産業およびユーティリティにおけるアプリケーションに最適です。
食品および飲料産業
ライフサイエンス産業
電力・エネルギー産業
水処理・廃水処理
化学産業
船舶産業
以下の通信プロトコルおよびインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webサーバー
変換器はIECEx、ATEX、CSAなどの防爆認証を取得したモジュールで拡張することで、危険場所に設置されたセンサに接続が可能です。
利点
シンプル設計: 1台のコントローラですべてのパラメータとアプリケーションに対応、直感的なユーザインターフェイス、センサの自動認識、校正済みのMemosensセンサのホットプラグアンドプレイ機能。
コンプリートパッケージ: 1台の筐体に8チャンネルを装備しているため、あらゆる計測タスクに対応できる最高の柔軟性を提供します。
シームレスなシステム統合: 通信規格に関する独自のポートフォリオにより、いかなる分散制御システム(DCS)にも対応できます。
シンプルで安全な初期設定: SDカードを使用して設定を他の機器に簡単に移植できるため、作業時間を短縮できます。
遠隔プロセス制御: スマートフォンを使用する場合でも、組込Webサーバーにより、あらゆるウェブブラウザを使って、リモート操作による診断データの表示、設定、機器パラメータへのアクセスが可能です。
可用性の向上とコスト削減: Heartbeat Technologyは、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。
ドライブ接続: Liquiline Edge Module CYY7 は、フィールドバスに依存せずにプロセスデータをNetilionに転送します。これにより、リモートでの概要把握とIIoTサービスの利用が可能になります。新製品として、または既存のLiquilineプラットフォームへのアップグレードとして利用できます。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
Loading alternative products
成功事例
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
全文を読む
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
ピュアで高品質なビールとクリーンな排水を実現
Heineken(ハイネケン)が、Endress+HauserのViomax CAS51Dデジタル硝酸塩/SACセンサを使用して、ブラジルの環境を保護するためのあらゆる規制に対応しています。詳細をご覧ください。
全文を読む
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、 アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、 アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、 アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、 アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、 アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、 アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 8台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
入力
1~8x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
最もダウンロードされているファイル
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8
センサ入力マルチパラメータ変換器
EN
JA
BG DE ES ET FR IT PL PT RU ZH
28/08/2024
10/08/2022
04/07/2022
03/05/2022
11/05/2020
言語:
日本語
バージョン:
28/08/2024
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
TI00444CJA_2724-00.pdf
149 ドキュメント
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8 センサ入力マルチパラメータ変換器
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 スペイン語 エストニア語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
28/08/2024
10/08/2022
04/07/2022
03/05/2022
11/05/2020
言語:
日本語
バージョン:
28/08/2024
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
TI00444CJA_2724-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
Communication via the HART protocol
EN
JA
ドイツ語 French ハンガリー語 イタリア語 ロシア語
27/06/2013
15/09/2011
言語:
英語
バージョン:
27/06/2013
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA00486CEN_0213.pdf
BA Liquiline CM442/CM444/CM448
ユニバーサル 4 線式 マルチチャンネルコントローラ フィールド機器
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スロバキア語 トルコ語 中国語
25/09/2023
10/08/2022
04/07/2022
08/10/2021
06/05/2021
言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
8.4 MB
ファイル名:
BA00444CJA_3123-00.pdf
KA Liquiline CM442/CM444/CM448
ユニバーサル 4 線式 マルチチャンネルコントローラ
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
25/09/2023
12/08/2022
08/10/2021
06/05/2021
30/11/2019
言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
KA01159CJA_1023-00.pdf
32 GB, industrial flash drive
言語:
英語
バージョン:
23/03/2021
ファイルサイズ:
506.7 KB
ファイル名:
EA01354CEN_0121.pdf
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität For extended functionality
EN
JA
ドイツ語
07/07/2014
25/03/2013
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
07/07/2014
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
EA00008CA2_0314.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH
Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
22/08/2017
22/06/2015
31/01/2014
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
22/08/2017
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
EA00009CA2_0417.pdf
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
EN
JA
ドイツ語
28/02/2017
11/06/2014
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
28/02/2017
ファイルサイズ:
659.1 KB
ファイル名:
EA00010CA2_0317.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CM44x: ディスプレイ付きカバー一式
キット CM44x: ノブ付きカバー, ディスプレイなし
キット: フィールドハウジング 下部パーツ プラスチク
図面番号
オーダーコード
10,12
71101765
キット: 端子モジュール 1セット, 2xAI, 485
キット: ワイヤーステッカーセット CM44x モジュール
キット: ハウジングカバー用ヒンジセット 10個
キット: エンドとブラインドカバーセット 5個
図面番号
オーダーコード
6,13
71107455
キット M12 外付ジャケットProfibusDP/ModbusRS485
IEC61406 Stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC TAG
IEC61406 Stainl.steel, stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC, stainl.steel
アップグレードキット: モジュール 485 + Profibus DP
アップグレードキット: モジュール 485 + Modbus RS485
キット M12 外付ジャケットProfibusDP/ModbusRS485
Pipe mounting kit CM442/CM444/CM448
アクティベーションコード EtherNet/IP + Webサーバー
アクティベーションコード Modbus TCP + Webサーバー
アクティベーションコード BASE2用Webサーバー
アクティベーションコード PROFINET+Webサーバー BASE2
アクティベーションコード PROFIBUS DP 485 モジュール
アクティベーションコード ModbusRS485 485 モジュール
アクティベーションコード Liquiline 入力/出力
Activation codes additional functions
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる