利点一覧
-
Liquiline Controlを使用すると、pH/ORP測定点での安定した測定が可能になり、メンテナンス作業を軽減できます。本製品バンドルは、Liquiline CM448変換器、Cleanfit Control CYC25洗浄ユニット、CYR10B洗浄インジェクターで構成されており、お客様のセンサの洗浄処理を完全に自動化できます。すべての製品が取付プレートに組付けられ、配線済みです。Chemoclean Plusソフトウェアが、調整可能なフラッシング/洗浄プログラムを提供します。システムはCleanfitリトラクタブルホルダに対応しています。
-
プロセスの信頼性を高め、メンテナンス作業を軽減
Liquiline Control CDC30により、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。システムが自動的にセンサの洗浄処理を実行するため、測定中にほぼ何も心配する必要がなくなります。作業時間を短縮して作業を減らすことができるため、特にセンサの頻繁な洗浄が必要となるアプリケーションに最適です。
-
設計・組立済みの基本ソリューション
容易かつ迅速な設定取付作業:パネルを壁面や制御キャビネットに取り付けるだけで、ご使用いただけます。さらに、すべて配線済みのため、測定点への結線も容易です。
-
調整可能な事前設定済み洗浄プログラム
調節可能なすすぎ/洗浄プログラムは、お客様のアプリケーションに合わせて、時間制御または周期的制御のいずれかに設定できます。
-
注入ポンプの追加が不要なすすぎ/洗浄サイクル
洗浄濃縮液を投与するChemoclean CYR10B洗浄インジェクターは、液体洗浄システムであり、pH/ORPセンサおよび溶存酸素/濁度センサに対応しています。
組み合わせの詳細

コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
- F
- L
- E
- X
8チャンネル変換器
Liquiline CM448固定:CM448-AAB2A66AABAB認証:AA非危険場所デジタル通信:BWebサーバー + 出力(オプション)デジタルセンサ; 出力; 入力:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x リレー,4x デジタル; 4x デジタル電源:6DC24V電線管接続口 ハウジング, センサ:AAM, M雌ジャック Fieldbus 通信:BAなし電線管接続口セット+雌ジャック:B取付>>ソフトウェア:EFChemoclean Plus -
2
Cleaning unit
Cleanfit Control CYC25固定:CYC25-A _電源:ADC 24V, 顧客供給>>取付アクセサリ:NA出力インターフェース端子, 2x センサ 変換 DC 8V-24V 信号解析 ポジションスイッチ>>同梱アクセサリ:PBインジェクタ CYR10B (DC 24V) -
3
特殊製品 分析計 CSOL
固定:CSOL-PO8AC2>>サービス:HDプロジェクト エンジニアリング>バンドル仕様:TFバンドル 16 Liquiline Control CDC30; DC 24 V記述:Pパネルアプリケーション:O8特殊仕様, 要問合せ変更:AC2洗浄 自動
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
8チャンネル変換器
Liquiline CM448
Liquiline CM448は、最大8台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。センサの自動認識機能、簡単操作、Liquilineプラットフォームのその他すべての機器と共通化されたスペアパーツを備えます。入力、出力、コントローラ、および演算モジュールにより、洗浄システムやポンプも制御可能です。Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、
アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+55 °C(0~130 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、
アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+55 °C(0~130 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、
アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、
アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+55 °C(0~130 °F)
-
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、
アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+55 °C(0~130 °F)
-
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus
-
測定原理
1ビーム散乱光
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
8x Memosens入力、2~8x 電流出力、
アラームリレー、2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+55 °C(0~130 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus
-
測定原理
電位差測定法 / ISE
-
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
プロセス温度
-20~+55 °C(0~130 °F)
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~8デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
8台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー
4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
入力
1~8x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2~4x デジタル入力(オプション)
Cleaning unit
Cleanfit Control CYC25
Only a clean sensor delivers reliable measured values. Cleanfit Control CYC25 in combination with Liquiline CM44 and Chemoclean Plus enables automated, regular cleaning of sensors. It thus guarantees highly accurate measured values for more process safety. Cleanfit Control also reduces process downtime and minimizes maintenance effort since there is no need to remove the sensor for cleaning.
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
水/廃水処理、製紙業、食品および飲料産業、粉体、鉱工業、発電所、ユーティリティ
-
取付
完全自動洗浄システム
-
特性
完全自動洗浄システム、週単位の洗浄プログラムを設定可能、各種安全機能付き
-
構造
Liquiline CM44xとの併用による完全自動洗浄システム
-
材質
ハウジング下部:PC-FR
カバー:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm(l x h x w)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch(l x h x w) -
プロセス温度
周囲温度範囲:-10~+45 °C(10~113 °F)
-
入力
1チャンネルシステム