キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiline Control CDC30、AC 230 Vバージョンバンドル

自動洗浄システムLiquiline Control (AC 100-230 V)

リトラクタブルホルダ用の完全自動洗浄システムを実現するための基本ソリューション

71552786
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
カートへの設定後に価格が表示されます

利点一覧

  • Liquiline Controlを使用すると、pH/ORP測定点での安定した測定が可能になり、メンテナンス作業を軽減できます。本製品バンドルは、Liquiline CM448変換器、Cleanfit Control CYC25洗浄ユニット、CYR10B洗浄インジェクターで構成されており、お客様のセンサの洗浄処理を完全に自動化できます。すべての製品が取付プレートに組付けられ、配線済みです。Chemoclean Plusソフトウェアが、調節可能なフラッシング/洗浄プログラムを提供します。このシステムはCleanfitリトラクタブルホルダに対応しています。

  • プロセスの信頼性を高め、メンテナンス作業を軽減

    Liquiline Control CDC30により、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。システムが自動的にセンサの洗浄処理を実行するため、測定中にほぼ何も心配する必要がなくなります。作業時間を短縮して作業を減らすことができるため、特にセンサの頻繁な洗浄が必要となるアプリケーションに最適です。

  • 設計・組立済みの基本ソリューション

    容易かつ迅速な取付設定作業:パネルを壁面や制御キャビネットに取り付けるだけで、ご使用いただけます。さらに、すべて配線済みのため、測定点への結線も容易です。

  • 調整可能な事前設定済み洗浄プログラム

    調節可能なすすぎ/洗浄プログラムは、お客様のアプリケーションに合わせて、時間制御または周期的制御のいずれかに設定できます。

  • 注入ポンプの追加が不要なすすぎ/洗浄サイクル

    洗浄濃縮液を投与するChemoclean CYR10B洗浄インジェクターは、液体洗浄システムであり、pH/ORPセンサおよび溶存酸素/濁度センサに対応しています。

組み合わせの詳細

すべてのバンドル部品の概要

コンポーネントと仮構成

  • 固定

    コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。

    コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます
  • コンポーネント
    Liquiline CM448は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、濁度、その他水質分析用デジタルマルチパラメータ変換器です。
    1

    8チャンネル変換器
    Liquiline CM448

    固定:
    CM448-AAB2A66AABAB
    認証:
    AA
    非危険場所
    デジタル通信:
    B
    Webサーバー + 出力(オプション)
    電源:
    6
    DC24V
    デジタルセンサ; 出力; 入力:
    2A6
    2x; 2x 0/4..20mA, 4x リレー,4x デジタル; 4x デジタル
    電線管接続口 ハウジング, センサ:
    AA
    M, M
    雌ジャック Fieldbus 通信:
    BA
    なし
    電線管接続口セット+雌ジャック:
    B
    取付
    >>ソフトウェア:
    EF
    Chemoclean Plus
    電源:
    1
    AC100...230V (50/60Hz)
  • Automated sensor cleaning in combination with Liquiline CM44 and Chemoclean Plus
    2

    Cleaning unit
    Cleanfit Control CYC25

    固定:
    CYC25-A _
    電源:
    A
    DC 24V, 顧客供給
    >>取付アクセサリ:
    NA
    出力インターフェース端子, 2x センサ 変換 DC 8V-24V 信号解析 ポジションスイッチ
    >>同梱アクセサリ:
    PB
    インジェクタ CYR10B (DC 24V)
  • 3

    特殊製品 分析計 CSOL

    固定:
    CSOL-PO8AC2
    >バンドル仕様:
    TG
    バンドル 17 Liquiline Control CDC30; AC 115..230 V
    記述:
    P
    パネル
    アプリケーション:
    O8
    特殊仕様, 要問合せ
    変更:
    AC2
    洗浄 自動
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性