定置式電源、移動式電源、および輸送アプリケーションにわたって、水素貯蔵は最新の水素/燃料電池技術の中核をなします。水素は質量当たりのエネルギー容量が多いという特徴がある一方で、周囲温度・密度が低く、高圧タンク、低温液体貯蔵、固形物内での吸着や吸収といった革新的なエネルギー集約型の貯蔵方法が必要となります。水素貯蔵システムでは、リアルタイムでの監視、制御、および安全機能を提供するプロセス計装が重要な役割を担います。
液体水素の正確なレベル測定
液体水素は絶えず蒸発するため、貯蔵タンク内でボイルオフガスが発生します。また、温度や圧力の変化によって生じる密度のばらつきは、使用するレベル測定機器にとって大きな問題であり、読み値が不正確になったり、場合によっては損傷の原因となったりします。
水素の品質を確実に維持
水素の品質は、水素貯蔵の安全性に大きな影響を与えます。汚染物質が混入するとエネルギー容量が減少し、特に極低温環境では微量水分が損傷や腐食の原因となるためです。
レベル測定
大量貯蔵された液体水素をEndress+Hauserのタンクゲージにより高精度でレベル測定
極低温環境、ボイルオフガスや蒸気圧の発生といった条件が、正確なレベル測定を難しくします。水素タンクの安全な運用と正確な在槽管理を保証するには、信頼性の高いレベルゲージとオーバーフロー監視用の独立したアラームゲージが必要です。弊社のProservo NMS81には、以下の特徴があります。
- 最高精度±0.4mmにより最大限の信頼性を発揮
- 耐食性に優れ、比誘電率やボイルオフガスの影響を受けずに高精度で測定
- IEC 61508(最高SIL3)に準拠して開発されたハードウェアおよびソフトウェアにより高水準の安全性を実現
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
光学式分析
TDLASガスアナライザを活用した正確な微量水分の特定
水素は地下貯蔵すると、水分を含んでしまうことがあります。水素を安全に貯蔵し使用するには、微量水分の混入量を測定することが非常に重要です。弊社のJ22 TDLASガスアナライザは、微量水分をppm単位で確実に検出する他、以下の特徴があります。
- Heartbeat Technologyによる高精度な診断/検証機能を内蔵
- 短い応答時間でプロセス不純物を特定
- 堅牢な設計により、設置、設定、修理作業を簡素化
J22 TDLASガスアナライザ
実績ある技術により、天然ガス、バイオメタン(RNG)、二酸化炭素(CCUS)、および水素ガス中におけるH2Oの信頼性の高い正確な測定を実現
リアルタイムでの水素品質の測定
Enapterは、Endress+Hauserの光学分析測定技術を活用して、製造された水素の純度を測定します。こちらをご覧ください。
廃棄物からのエネルギー革命
Wildfire Energy社は、バイオマスや残留廃棄物から効率的に水素と合成ガスを製造するために、Endress+Hauserの測定技術とサポートを信頼しています。
プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。
お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。
関連ソリューション
安全で効率的な水素製造および貯蔵のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。
安全で効率的な水素圧縮および輸送のための計装
水素圧縮および輸送の効率を改善する弊社の最先端の製品ラインナップをご紹介します。
発電設備:発電用水素
電力・エネルギー分野の重要な原料として、二酸化炭素の排出抑制における水素の可能性についてご説明します。Endress+Hauserがお客様のカーボンニュートラルへの取組みをどのような点でサポートできるかをご一読ください。
水素 - 脱炭素化目標を達成するための鍵となるエネルギーキャリア
水素はCO2排出量を削減できるソリューションとして期待されており、関連インフラの整備が急速に進められています。Endress+Hauserがサステナビリティの確保と規制要件の遵守にどのように貢献しているのかをご覧ください。
サステナブルなグリーン水素の製造
グリーン水素への移行がサステナブルな将来をどのように形成するのか、および各種の水素製造方法と環境面での懸念についてご説明します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。