キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Proservo NMS81 - タンクゲージ

サーボ式タンクゲージ
Proservo NMS81

液面、界面、密度の高精度なサーボ式測定

NMS81
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    最大 0.4 mm

  • プロセス温度

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    最大2.5 MPa(363 psi)絶対圧

  • 最大測定距離

    47 m (154 ft)

  • 主要接液部

    SUS316L相当、アロイC276、PTFE

アプリケーション

インテリジェントタンクゲージProservo NMS81は保税および在槽管理アプリケーションにおいて高精度な液面測定を実現し、NMiおよびPTB保税認定に対応します。世界的な保税タンク用レベル計の標準規格であるOIML·R85並びにAPI·3.1Bに準拠しています。本機器はタンクの在槽管理や保税アプリケーションのあらゆる要求を満たし、コスト削減、安全運転を実現するように最適化されています。

原油、ガソリン、ディーゼル、石油化学製品、化学製品の保税アプリケーション向け高精度測定に最適です。

  • プロセス接続:フランジ

  • プロセス温度:-200~+200°C

  • プロセス圧力:0 kPa~+2.5 MPa

  • 最大測定範囲:47 m

  • 精度:±0.4mm

  • 国際防爆認定および保税認定、オーバーフロー防止WHG、SIL

利点

  • 最高水準の安全性を達成するため、IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発

  • 最高精度±0.4mmにより最大限の信頼性を発揮

  • OIML R85およびAPI MPMSなどの国際的な度量衡推奨に準拠した開発

  • NMiまたはPTBなど、保税アプリケーション用の各地域および各国ごとの認定を取得

  • SUS 316L製のため原油などの酸性アプリケーションにおいても優れた耐食性を発揮

  • 最大3層の液体間の界面レベル、タンク底部、スポット密度、プロファイル密度の測定

  • 比誘電率やボイルオフガスの影響を受けないためLNG/LPGアプリケーションに最適

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種