水処理・排水処理の見える化には、定量的/定性的パラメータの継続的な高精度測定が必要です。インテリジェントな計装にデジタルソリューションを組み合わせることで、産業が抱えるさまざまな課題への新たな対処法を構築できます。プラント、プロセス、測定関連のデータにいつでもどこからでもリモートでアクセスできれば、コスト削減および効率化の可能性が広がります。さらに、これらのデータの可視化と分析により、問題が発生する前に対策を計画して実施することも可能になります。
重要な事実
> 90%
現場からのデータの9割以上が未使用のままです。 出典: Endress+Hauser analysis

フィールドデータの計測およびアクセス
プラントの規模に応じて異なりますが、最新の水処理・排水処理施設には、プロセスの測定/制御用に50~1000の計測ポイントがあります。今日では、これらの機器は測定値の他、さまざまな有益なデータや情報も提供できます。
この分野の当社の専門知識
まず、現場に設置されている機器、およびどの段階でそこにアクセスしてデータを収集できるのかを把握する必要があります。Endress+Hauserは、お客様の処理場にどのような機器があり、どのような機能を備えているかを調べるお手伝いができます。
- 当社のOperations Appを使用すると、必要なときにどこからでもEndress+Hauserのインストールベースにアクセスできるようになります。QRコードをスキャンするか、または機器のシリアル番号を入力するだけで、すぐに必要な情報にアクセスできます。

データの収集および伝送
現場には、すべてのサプライヤの膨大な量のデータが存在します。このデータにアクセスできれば、データを有益な情報に変換し活用できます。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserでは、標準でデジタル化に対応したインテリジェントな計装製品ラインナップを豊富に取り揃えています。他の計装機器についても、どのセンサでも当社のエコシステムに接続できる優位性の高い製品ラインナップをご用意しています。
- 当社のスマートセンサの豊富な製品ラインナップからお選びいただけます。例:レーダーレベル計Micropilot FWR30、電磁流量計Picomag、Proline Promag W 400、Promag W 800、1チャンネル変換器Liquiline CM82など、他にも多数
- 操作性の向上:Endress+HauserのSmartBlueアプリとBluetooth®インターフェースを使用した直感的な操作
- 当社のインテリジェントなWirelessHART/Bluetooth®インターフェースモジュール FieldPort SWA50により、HART機器にすばやく接続できます。
- FieldEdge SGC200を使用すると、Endress+Hauser製Bluetooth対応機器をクラウドベースの産業IoTエコシステムであるNetilionに接続できます。
- 産業用エッジデバイスFieldEdge SGC500を使用すると、お使いのフィールド機器をクラウドベースの産業IoTエコシステムであるNetilionに接続できます。

情報の保存、監視、管理
現場のデータにアクセスできるようになると、それをどのように活用できるのでしょうか?データを有益な情報に変換するには、どうすればよいのでしょうか?
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、現場機器の健全性や性能を遠隔監視し、アラームやアラート、通知を即時に表示することで、現場機器がどのように機能しているかを理解し、情報を有用なデータに変換することを支援します。
- Heartbeat Technologyにより詳細な機器情報を取得して、プロセスの最適化とコンディションモニタリングを実現
- クラウドベースの産業IoTエコシステムNetilionを使用して、プラントのあらゆる情報を可視化
- 「インテリジェントな配水網管理」により、飲用水および排水の流れを最大限に可視化

システム、機器、データの保護
インテリジェントな水質管理とデータのデジタル化にはリスクも伴います。スマートセンサ、アプリ、クラウドベースアプリケーションの使用などは、ごく一部の例にすぎません。お使いのシステム、プラント、データのセキュリティは最優先事項です。
この分野の当社の専門知識
内外のリスクを最小限に抑えてデータのセキュリティを確保しながら、プラントの可用性を高めるには、適切な知識を持ったパートナーが必要です。Endress+Hauserはお客様の信頼できるパートナーとして、デジタル化への移行をサポートします。
- IEC 62443-4-1、ISO 27001、ISO 27017などの規格に準拠し、認証を取得した当社の実績ある専門技術により、お客様のプラントを保護し、サイバーセキュリティを強化します。当社のサイバーセキュリティ認証の詳細をご確認ください。
利点
Endress+Hauserは、約70年にわたり水処理産業のさまざまな課題に取り組み続けています。世界各国の水処理・排水処理産業のお客様からは、当社の専門知識、従業員、およびお客様の課題に特化した製品、サービス、ソリューションのラインナップを高く評価していただいています。この経験と専門知識を活かして、どのセンサからでも有益な情報を取得して、お客様がプロセスを最適化できるようお手伝いします。
重要な事実
100%
情報を常時取得
100%の情報を取得:フィールド機器の
重要な事実
最大60%
人件費を削減
最大60%の人件費を削減:現場での作業やメンテナンスにかかる
重要な事実
10%以上
収益が増加
10%以上の収益増加を達成:インテリジェントな技術の導入により
Endress+Hauserは、次のサポートをご提供。
インテリジェントな水質管理により、継続的にデータを収集し、警報通知と事前対策によってトラブルを未然に防ぐことができ、水処理の効率を高め、安全性を高めることができます。Endress+Hauserの専門知識と幅広い製品ラインナップにより、お客様がプロセスおよびパフォーマンスを最適化できるようお手伝いします。スマートセンサとデジタルソリューションの導入により、以下のようなメリットが得られます。
- 検知、計測とデータの記録
- システムとの双方向通信
- 状況の監視、迅速な対応/トラブルシューティング
- サイバー攻撃からシステム、機器、データを保護