蒸気を熱伝導媒体として利用する主な利点は、蒸気が毒性を持たず、不燃性であるほか、蒸気用の装置が安価でメンテナンスもほぼ不要であることです。とはいえ、プレヒーターのウォーターハンマー、振動、腐食、浸食、蒸気ヒーターの能力低下、スチームトラップの過負荷が発生する可能性があります。その結果、システムの安全性の問題、早期の機器故障、蒸気システムの低効率、ボイラーの頻繁な停止、蒸気管やバルブの損傷に遭遇することもあります。
重要な事実
60 Mio $
500MWの蒸気タービンのコストです。タービンの修理が必要な場合、発生するコストは初期費用と同じくらい高価になります。
水/蒸気回路の効率を向上
Applicator : レベル制御に重点を置いた水蒸気回路プロセス


復水器ホットウェル
蒸気復水器を使用する主な目的は、低圧タービンから排出された蒸気を凝縮して水に変えることです。この水は、ボイラーで給水として再利用されます。ホットウェル内の真空および冷却水と蒸気の温度差は、より多くの電力を生成するためのカギとなりますが、容易な監視とサービス作業や、常に信頼性の高いレベル計も必要です。
この分野の当社の専門知識
真空の問題とレベル計のメンテナンスに対処するには、従来の差圧レベル伝送器とディスプレーサータイプのレベル伝送器の代替として、弊社のLevelflexガイドレーダーセンサをお試しください。
- シンプルな設定とトラブルのない操作により時間とコストを節減
- 弊社のLevelflex FMP51により、真空条件下でも高精度のレベル測定が可能

蒸気(ボイラー)ドラムとプレヒーター
蒸気ドラムの水位が低すぎると、水壁管の過熱によって事故が発生する恐れがあり、高い修理費、ダウンタイム、人員の負傷につながります。逆に水位が高すぎると、ボイラー水が過熱器やタービンに流れ込んでしまい、かなりのコストをかけてメンテナンスする羽目になったり、タービンまたはボイラーの停止、または効率の低下を招いたりすることがあります。
この分野の当社の専門知識
レベル測定を高精度で実施して、制御システムに伝送しなければならないため、レベルの制御にはガイドレーダー(GWR)などの高性能な技術が必要です。弊社のLevelflex FMP54を使用すると、高温高圧などの過酷なプロセス条件下でのレベルの高精度測定が可能です。
- ボイラー停止のリスクを低減することで安全性が向上
- レベル制御の改善により可用性が向上
- Heartbeat自己検証機能を使用して、機器が良好な状態にあることを確認可能

地域冷暖房
地域暖房ネットワークであれ、産業用ユーティリティ、または大規模な複合ビルであれ、あらゆる場所においてボイラー、タンク、配管は加熱または冷却されています。これに必要な冷暖房システムは24時間体制で頻繁に作動し、膨大な量のエネルギーが消費されます。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser が提供するエネルギーパッケージにより、システムのどこでどれだけのエネルギーが消費されているか、完全な透明性がもたらされます。
- 弊社のモジュール式センサにより温度測定の精度および信頼性が向上
- 弊社の超音波流量計および電磁流量計による流量制御
- 温度プローブとサーマルエナジーカリキュレータEngyCal RH33およびEngyCal RS33の電子的なペアリングにより設備投資を削減
利点
Endress+Hauserは、水/蒸気回路の分野で60年以上培ってきたアプリケーションのノウハウの蓄積を活かして、お客様のライフサイクルコストの最適化とプランニング・調達期間の短縮をお手伝いします。弊社の目的は、よりシンプルで、安全かつ正確なエンジニアリングソリューション、また、お客様のプラントプロセスに一貫したメリットをもたらすエンジニアリングソリューションを提供することです。
重要な事実
25%
タンクの外筒管に高品質なガイドレーダー(GWR)式レベル計を設置することで25%のコスト削減を実現
重要な事実
ワンストップ
機器およびサービスを一括提供
重要な事実
100,000
世界中で100,000件以上のLevelflex外筒管ソリューションを導入
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
弊社は、水/蒸気回路の安全で効率的な操作を保証し、レベル測定に影響する真空と密度の問題を解決します。Endress+Hauserは、お客様の多様なプロセスパラメータの要件を満たすために、幅広い技術、ソリューション、サービスを提供します。弊社の計測機器は、安定した性能と適合性を保証するために最高の品質基準に従って製造されています。
- レベル制御の改善によるプラントの効率と可用性の向上
- メンテナンスの作業負担とライフサイクルコストの削減
- プランニングと調達にかかる時間を削減
- ローディングおよび取付けコストの最小化(GWRによる外筒管ソリューション)
- 発電所の安全基準(例:SIL、PED、ASME)に完全に準拠