プラント内の水がどこから来たものであっても、使用するたびに適切な品質になるように処理する必要があります。発電所の水質と流れが正しいことを確認することは、最高のツールを使用することを意味します。また、使用部品のメーカー保証に加えて、規制に準拠するための適切な読み取り値とデータの管理履歴を用意することにより、証明可能である必要があります。何よりも、正確で信頼性の高いデータは、安全に水を再利用してプラントを可能な限り効率的に稼働させることができることを意味します。
発電所の水循環
適切な水質を実現するには、さまざまな水源からの水をさまざまに処理する必要があります。>>> Applicatorで確認
水質汚染の状況に応じて、産業廃水処理にはさまざまな手順が必要です。 >>> Applicatorで確認

適切な水質を実現するには、さまざまな水源からの水をさまざまに処理する必要があります。>>> Applicatorで確認

水質汚染の状況に応じて、産業廃水処理にはさまざまな手順が必要です。 >>> Applicatorで確認

脱塩水の信頼性の高い流量計測
水/蒸気回路内の純水、脱イオン水、脱塩水を正確かつ確実に測定する必要があります。このアプリケーションで最も汎用的に使用されている流量計は、オリフィスプレートなどの一次エレメントを備えた差圧流量リューションです。しかし、このような圧力ベースの測定システムは時間の経過とともにドリフトし、再校正が必要となります。 渦、超音波 そして 熱式の技術を使用した、より良い性能とより多くの出力を提供し、直管長を減らすことができる選択肢として体積流量計があります。
この分野の当社の専門知識
Proline Prowirlは、どんな流れであってもリニアに直接体積を測定し、最大0.65%の精度で測定する渦式体積流量計です。 Proline Prosonic は超音波技術を使用しており、パイプの外側にセンサーを設置しているため、流れを妨げません。パイプの外から測定を行い、最大0.5%という精度を実現します。 熱式流量計 Proline t-mass T*はコスト効率の高いオプションです。高ターンダウン、低圧損、5%までの精度を提供します。
*(Proline t-mass Tは国内未発売製品につきお問合せください。)
- すべての流量計は、診断、検証、監視のためのHeartbeat Technologyを提供します。
- 一般的なプロトコルとのシームレスな統合が可能
- ライフタイム校正

信頼性の高いシリカ測定–復水処理プラントの排水
発電所のタービンに入る蒸気は、可能な限りシリカを含まない必要があります。 シリカは水に非常に溶けやすく、タービン内に入ると表面に堆積物を形成し、熱伝達を妨げ、全体的な効率を低下させます。 シリカの含有量をできるだけ少なくして予定外のダウンタイムを防ぐためには、シリカを正確に検出して測定する必要があります。
この分野の当社の専門知識
Liquiline システム CA80SI シリカアナライザは、ボイラ給水、蒸気、復水、イオン交換器の監視用比色システムです。最大6つのチャンネルによって、必要なすべてのプロセスポイントからサンプルを採取することができます。 最大4台の Memosens デジタルセンサ を接続することができるので、完全な測定ステーションにアップグレードすることができます。すべての一般的なプロセス制御システムに統合することができます。
- 高度な診断とリモートアクセスにより、エラーの迅速な修復を可能にします。
- 試薬の消費量削減
- 最小限のメンテナンスとダウンタイムを実現する設計

淡水化プラントにおける最適化された導電率
さまざまな品質の水がエネルギー生産に使用され、地元で調達されています。 導電率は、水の塩分濃度や水質を測る重要な指標です。導電率を早い段階で知ることで、水をどこでどのように使用するか、そしてどれだけの水を脱塩するかを決めることができます。 熱蒸発プロセスまたは逆浸透(RO)膜プロセスを使用している場合でも、海水または汽水を調達している場合でも、正確な導電率測定は、エネルギー使用量と運用コストを削減するための鍵となります。
この分野の当社の専門知識
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D および Memosens CLS82D は、確実かつ正確に動作する導電率測定用のデジタルセンサです。 メンテナンスが少なく、動作寿命が長くなるように設計されたセンサは、腐食や湿気に耐性があります。 Memosensデジタルセンサ技術の採用により、センサは測定データを保存するだけでなく、センサ自身の状態に関する情報を記録するため、予知保全が容易になります。 Memosensデジタルセンサはラボ校正も可能にします。
- プロセスの正確なマッピングを行うための優れた再現性
- プラントのニーズに合わせて正確に測定範囲を設定可能
- Heartbeat Technologyを利用したメンテナンスのスケジューリングによるコスト削減

冷却塔での信頼性の高いpH測定
冷却塔を保護するには、冷却水のpH値を制御する必要があります。そうしないと、錆や腐食の危険があります。酸性または苛性のいずれかの制御スキームを使用して、pH値をプラントの腐食最小値に維持することが問題を解決します。しかし、冷却塔の水は噴霧されており、従来の配線では、重要なセンサ接続部も含め、すべての接続点に浸透し、測定値の緩やかな変化を引き起こします。
この分野の当社の専門知識
Memosensセンサでは、金属接点がなく完全防水なので、これらすべてが問題になりません。100%信頼性があり、電磁誘導による腐食のないバヨネット接続でデジタルデータ伝送を実現しています。センサの取り付けは、冷却塔内での浸漬ホルダからガラス繊維強化プラスチックパイプでの流通ホルダまで幅広く対応します。
- 非接触デジタルデータ伝送により、湿気、腐食、塩害の影響を回避
- 100%の信頼性:電磁誘導による腐食のないバヨネット接続によるデジタルデータ伝送、EMC安全性を保証
- 専門家以外のスタッフでも交換可能な校正済みの「プラグ&プレイ」センサを使用したメンテナンス計画

メンテナンスフリーの正確な給水量測定
発電所の冷却システムや蒸気回路の給水に余分に水が必要になった場合、河川、井戸、海、または発電所内の他の場所などからのあらゆる種類の水源に対応できる信頼性の高い流量計が必要となります。正確な測定を継続して行うことができ、さまざまな不純物を含む大量の水を扱えるよう、流量計はセルフクリーニング機能を備えている必要があります。
この分野の当社の専門知識
このコンパクトな 電磁流量計 Proline Promag は、特に原水用に設計されており、0.08インチから90インチ(2mm~2400mm)までのサイズが用意されています。簡単に使用でき、パルス出力、アナログ出力、リレー出力を備えており、設定や操作も簡単で、主配管で確実に動作します。
- Heartbeat Technology を使用した簡単な検証によるリモート・コミッショニング - デバイスのラインからの取り外し不要
- 自己洗浄型電極洗浄回路により、電極への付着物の堆積防止
- 流入・流出側の直管長不要、圧力低下を伴わない測定が可能
- 超音波式のクランプタイプあり:プロセスを中断せずに設置

プロセス水の再利用による消費量とコストの削減
水が不足している場合や、現場への輸送が必要な場合もあります。また廃水の処分もコストのかかる頭痛の種です。廃水を処理して冷却水、プロセス水、ボイラー給水に再利用することが、プラントのコストと環境への信頼性を向上させる最善の方法です。高品質の処理水のみがエネルギー生産プロセスに戻されることを保証することが重要なため、監視および測定装置の精度に確固たる自信を持つ必要があります。
この分野の当社の専門知識
Liquiline シリーズのトランスミッタ、アナライザ、サンプラーは、全自動運転の可能性を提供し、(Heartbeat Technologyを使用して) 自身を監視でき、メンテナンスが容易であるため、安心してお使いいただけます。 Memosens のデジタル技術を搭載した製品群は、すべての水処理段階のモニタリングと分析に適しており、環境への影響とCO2排出量を削減し、低炭素グリーン成長に貢献できます。
- Memosens/Liquilineプラットフォームは、すべての品質パラメータ値をMemobase操作&管理ソフトウェアで保存することができ、環境コンプライアンスを証明するためのデジタルトレーサビリティを提供
- すべてのセンサが同じMemosens/Liquilineプラットフォームを使用し、総投資コストを削減
- Memosens/Liquilineプラットフォームは、同じユーザーインターフェース(HMI)と同一のスペアパーツを使用しているため、操作が類似しており、簡単に使用できます。
利点
電力・エネルギー産業や水処理産業などでの豊富な経験により、当社は発電用水処理においてもエキスパートです。プロセス水から廃水まで、Endress+Hauserは、発電所内の水質を監視するための幅広い測定システムとオーダーメイドのソリューションを提供しています。Memosensのような最先端のセンサ技術は、コストと時間を節約しながら、プロセスをより確実に監視することを可能にします。
重要な事実
> 65年
にわたる産業プロセスエンジニアリング業界での長年の経験
重要な事実
> 8,000
の特許および特許出願件数
重要な事実
40%
のより長い耐用年数 - Memosensデジタルセンサ
EndressHauserがご提供するもの
デジタル測定値、データ保存、レポート作成 - デジタルツールは、コンプライアンスと機器の保証を証明する手間を省きます。当社のセンサと測定ツールは、プラントのあらゆるニーズに対応し、フィールドとラボの両方で利用できるデータを生成します。これらは自動的にセルフチェックを行ってクリーニングを行うため、最小限のメンテナンスで済み、交換が必要になったときには警告を発します。最小のセンサからSWASパネルまで、完全なデジタル水質監視ソリューションをお届けします。
- 水質の最適化のための信頼性の高い流量測定と水質分析機器
- 予知保全によるプラントの稼働率向上
- 非接触デジタルデータ伝送は、湿気、腐食、塩橋による測定誤差を回避