仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準):
- ±0.5 % o.r. (0.5~10 m/s (1.6~33 ft/s)の場合)
体積流量(オプション):
- ±0.3 % o.r.(0.5~10 m/s (1.6~33 ft/s)の場合) -
測定範囲
0.5~10 m/s (1.6~33 ft/s)
-
測定物のプロセス温度
-40~+150 °C (-40~+302 °F)
-40~+200 °C (-40~+392 °F) オプション -
最大プロセス圧力
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
接液部材質
センサ:
A351-CF3M (25~100 mm)
1.4404/TP316/TP316L または A106 GrB (DN150~300)
変換器: 1.4404/SUS316または316L相当
フランジ: 1.4404/SUS316または316L相当、またはA105/1.0432
アプリケーション
Prosonic Flow Fは、超音波流体測定用の工業用途に対応する堅牢な構造のインラインセンサーです。2線式ループ電源変換器のProsonic Flow 92と組み合わせることで、システム統合が容易で精度が高く、優れたコスト効率を発揮します。Prosonic Flow 92Fは化学工業や石油化学工業に最適です。
測定原理は、圧力、密度、温度、導電率、粘度の影響をほとんど受けません。
化学工業や石油化学工業における均質な導電性/非導電性の液体の流量測定に適したインライン式機器です。
機器の特長:
NACE MR0175およびMR0103に対応
呼び口径:25 mm ~ 300 mm(1" ~ 12")
流体温度:–40~200 °C(–40~392 °F)
一体型または分離型
2行表示、プッシュボタン操作、バックライト付
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
利点
プロセス工業向けの安全設計 – 危険場所に関する国際的な認定
圧力損失なし – フルボア構造
プロセスの可視化 – 診断機能
簡単設置および設置コストの削減 – 2線式ループ電源変換器
各種工業規格に完全に準拠 – IEC/ ATEX/ FM/ CSA/ JPN/ NEPSI
保守用データの自動リカバリ
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 92F 技術仕様書
日本語版 - 11/2010
超音波流量計 2線式インライン流量計
EN JA 05/11/201004/02/200901/06/2006言語:
日本語
バージョン:
05/11/2010
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
Ti00073dja_1310_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow 92F 取扱説明書
日本語版 - 11/2010
超音波流量計
EN JA 05/11/201001/06/2006言語:
日本語
バージョン:
05/11/2010
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
Ba00121dja_1310_0512.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 92F 技術仕様書
超音波流量計
2線式インライン流量計EN JA 05/11/201004/02/200901/06/2006言語:
日本語
バージョン:
05/11/2010
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
Ti00073dja_1310_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN JA 08/11/201001/02/2008言語:
英語
バージョン:
08/11/2010
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline
flowmeterEN JA 11/11/201001/06/2006言語:
英語
バージョン:
11/11/2010
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
BA00122DEN_1310.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow 92F 取扱説明書
超音波流量計
EN JA 05/11/201001/06/2006言語:
日本語
バージョン:
05/11/2010
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
Ba00121dja_1310_0512.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow 92F Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
Two-wire inline flowmeterEN JA 01/09/2009言語:
英語
バージョン:
01/09/2009
ファイルサイズ:
550.4 KB
ファイル名:
KA038DEN_0909.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN JA 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013言語:
英語
バージョン:
16/10/2023
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN JA 15/10/202401/10/201828/06/2012言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
797.3 KB
ファイル名:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN JA 01/10/201813/11/201418/04/2014言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
216.9 KB
ファイル名:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN JA 03/03/202001/04/201913/12/2010言語:
英語
バージョン:
03/03/2020
ファイルサイズ:
451.5 KB
ファイル名:
EA00043DA2_1520.pdf
-