-
技術仕様書(TI)
Proline Promag 10 W 技術仕様書
日本語版 - 02/2010 |
化学、プロセスアプリケーション用電磁流量計 水、排水用電磁流量計
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Flowmeter
EN | JA | ||
01/03/2018
|
|
|
|
28/11/2013
|
|
|
|
25/04/2013
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/03/2018 |
ファイルサイズ: |
139.5 KB |
ファイル名: |
EA01051DA2_0318.pdf |
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN | JA | ||
15/10/2024
|
|
|
|
01/10/2018
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/10/2024 |
ファイルサイズ: |
797.3 KB |
ファイル名: |
EA00098DA2_1624-00.pdf |
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65
EN | JA | ||
01/10/2018
|
|
|
|
13/11/2014
|
|
|
|
18/04/2014
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2018 |
ファイルサイズ: |
216.9 KB |
ファイル名: |
EA01108DA2_0318.pdf |
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN | JA | ||
01/05/2017
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/05/2017 |
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
ファイル名: |
EA00033DA2_1517.pdf |
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
EN | JA | ||
09/10/2020
|
|
|
|
01/03/2018
|
|
|
|
15/07/2014
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
09/10/2020 |
ファイルサイズ: |
698.2 KB |
ファイル名: |
EA00070DA2_1520.pdf |
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DF
EN | JA | ||
01/04/2019
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/04/2019 |
ファイルサイズ: |
313.4 KB |
ファイル名: |
EA00038DA2_1419.pdf |
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN | JA | ||
01/04/2019
|
|
|
|
17/11/2011
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/04/2019 |
ファイルサイズ: |
558.9 KB |
ファイル名: |
EA00040DA2_1419.pdf |