石油・ガス産業の操業において、貯蔵と流通は競争圧力に曝されています。市場競争の激化により、これまでになくプラントの効率が重視されるようになっています。タンク容量の最適化、厳密な在槽管理、積込みや移送のためのプロセスの最適化が必要とされます。これらの緊急課題により、オペレータおよび環境へのリスクが高まるため、操作の安全性を確保することも重要です。Endress+Hauserの製品ポートフォリオは、シンプルで安全な操作と最適な性能を実現します。
重要な事実
75%
世界中で保有されているタンカーの75%は独立企業によって所有されています。 そして、天然ガス輸送および貯蔵ネットワークに関しては、そのほとんどが、少なくとも70〜80の企業が所有する国内外を結ぶパイプライン網を通じて数百の地下貯蔵施設に輸送されています。そのため、保管と輸送は、迷宮のように複雑に入り組んだ厳しい検査、遵守基準、および法規制を必要としています。
貯蔵と流通領域での安全性を向上
貯蔵と流通 >>> Applicatorへ
自動操作が可能なインテリジェントタンク溢れ防止システムによりタンクを安全に監視しましょう。
船舶への取引用ローディングメータリングシステムで、取引の効率、信頼性、および安全性を向上させましょう。
取引メータリングシステムによる安全なトラックや貨車への受払アプリケーション。
正確なバンカー給油:体積変換を行わない直接質量測定、個々にシールされた機器と計測システム全体による高度なセキュリティで意図しない改ざんを防止。

貯蔵と流通 >>> Applicatorへ

自動操作が可能なインテリジェントタンク溢れ防止システムによりタンクを安全に監視しましょう。

船舶への取引用ローディングメータリングシステムで、取引の効率、信頼性、および安全性を向上させましょう。

取引メータリングシステムによる安全なトラックや貨車への受払アプリケーション。

正確なバンカー給油:体積変換を行わない直接質量測定、個々にシールされた機器と計測システム全体による高度なセキュリティで意図しない改ざんを防止。

高精度で安全な取引用メータリング
受払のプロセスは、数量と品質の両方に関して対立を引き起こす可能性があります。認定取得済みの取引用メータリングソリューションがもたらす、より高レベルの精度と透明性により、このような状況を回避することが可能です。
この分野の当社の専門知識
高精度で信頼性の高いEndress+Hauserのコリオリ流量計は、最小限のメンテナンスと再校正で複数のパラメータを測定できます。プロセスの透明性、正確性、安全性が保証されるため、移送能力を高めることができます。
- 計器の大型化により取扱い量が増加
- 機械式計器よりも空気/ガス許容混入量が多く、より安全な積込みが可能
- プラントの性能および効率を促進
- 現場での設定管理により、スタートアップから長期にわたるオペレーショナル・エクセレンスを実現

信頼性の高いバンカー油メータリング
間違いを起こしやすい体積から質量への計算、燃料に含まれるエアポケットにより、給油は高価で不確実なプロセスになる可能性があります。
この分野の当社の専門知識
従来の測定方法から、Endress+Hauserのコリオリ流量計などのバンカー油メータリングシステムに変更することで透明性が向上します。給油中にコントロールパネルを介して複数のプロセスパラメータを同時に監視できます。さらに、タンクストリッピング中の測定においてエアポケットが補正されます。
- 収益性の向上
- 測定結果の改善
- 購入者と供給者の信頼を保証

貯蔵タンク溢れ防止の最適化
可燃性の製品または石油化学製品を取り扱う場合、タンクの過剰充填はリスクと危険性を大幅に増大させる可能性があります。溢れ防止システムは、このようなリスクを軽減する上で重要な役割を果たします。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、Rockwell Automationと提携して、測定や制御から要素補正に至るまで、安全計装ループ全体が第3者機関から認証を受けた事前設定済みソリューションパッケージを開発しました。このソリューションは、産業分野におけるベストプラクティスと、API 2350およびIEC 61511の規格に適合しています。

汎用性のある効果的なターミナル管理
市場の進化、厳しい競争、規制および社会環境の変化など、これらすべてに起因してターミナルオートメーションの必要性が高まっています。
この分野の当社の専門知識
車両、鉄道、バージ、船舶への積込みベイから、貯蔵、ターミナルまで、Endress+Hauser は、あらゆる規模の現場やあらゆるアプリケーション向けにオートメーションシステムを提供します。これには、プロセスサブシステムの管理やビジネスシステムへの接続も含まれます。
- 設置、稼動、およびメンテナンスコストを削減
- APIおよびMIDに適合した取引メータリングスキッドの活用
- 体積および質量精度の向上
利点
Endress+Hauserはプロセスの最適化と革新技術の使用を継続することで、測定、制御、およびオートメーション技術の可能性を広げます。そして、お客様にとってメリットとなる、安全かつ効率的なソリューションを提供します。
重要な事実
5分未満
製油所や製造拠点などの16基のタンクのプルーフテストを5分未満で完了
重要な事実
17年以上
機能安全規格IEC 61508(品質、安全、信頼性)に適合したシステムを17年以上にわたり提供
重要な事実
24時間365日
Endress+Hauserの在槽監視ソリューションによりタンク状態をいつでも視覚的に確認可能
Endress+Hauser は、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauser は、正確で効率的なサイロやタンクの計量から高精度の取引計量、ターミナルの自動化まで、幅広いテクノロジーと機器を提供し、拡張性のあるソフトウェアパッケージと組み合わせることで、高性能でありながらシンプルで安全な操作を実現するための統一された操作および安全コンセプトを提供します。
- 国際的な規格および要求事項に適合:API、OIML、SIL、IP、NORDSOK、NACE
- 危険場所での使用に関する規格(ATEX、FM等各種防爆認証)に適合し、設計段階から安全性を高めた製品ライン
- 最先端の技術で設計段階から安全性を向上(IEC 61508 SIL 2から冗長化によりSIL 3まで適合)