最初に設置した時は、機械式メーターは良好に作動します。しかし、より優れた代替の測定方法によりプロセスの最大の安全性と性能が保証され、貴重な時間やエネルギーを計器のメンテナンスのために費やす必要がなくなります。古くなった技術が限界に達していることが原因で、現状プロセスに妥協したり、費用のかかる突発停止のリスクを冒したりする必要がありますか?機械式メーターや常に手の掛かるその他旧式の計器から、さまざまなプロセス条件下で確実に機能する計器へと移行する時が到来しました。
重要な事実
4,100
US$/ 時
は、液体流速2.0m / s、標準DN 50 /ライン、流速約15,000l /時間、0.30USD$ / lと仮定して、プロセスを完全に停止するための価格です。
プロセス性能の向上方法については、こちらをクリックしてご覧ください。

信頼性および効率の高い油相分離
フロートおよびディスプレーサは、依然として界面や全般的なレベル測定に広く使用されています。しかし、精度の確保には多大なメンテナンスが必要で、変化する原油密度に対する継続的な調整が欠かせません。これは遠隔の原油収集ユニットにおけるメンテナンスの大きな作業負担となります。
この分野の当社の専門知識
最新の精度の高いガイドレーダー式または放射線式測定技術により、メンテナンスの削減、原油の品質保証、製油所への出荷準備が実現します。

薬液注入スキッド:保護機能および性能向上
プロセスラインおよび液体への薬液注入は、油田施設ならびに石油やガスの生産・処理において日常業務となっています。各薬液注入スキッドは、独自の重要な測定作業を受け持っています。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserでは、過酷な条件下で使用できる幅広い計器、そして、人とインフラの保護、生産性の向上、コスト削減、ダウンタイムの回避を実現するスキッドの設計サービスを提供しています。
- コリオリ流量計による薬液消費量の低減と制御の改善:2線式技術により軽量化と省スペース化を実現し、セルフドレインチューブにより詰まりへの高い耐性を発揮
- 高精度かつ高速応答の圧力測定により効果的な注入を確実にし圧力の過不足を防止
- エコートラッキングおよびHeartbeat Technology搭載の信頼性の高いガイドレーダーレベル計

蒸留塔および減圧蒸留
原油混合物の種類が環境仕様に適合しつつ、原油蒸留塔の供給量を最大にすることが不可欠です。最新のレベル計を使用することによって、費用のかかる稼働停止を回避できます。減圧蒸留では、周囲温度が変化すると、キャピラリを使用した従来の差圧(dp)測定の信頼性が損なわれます。さらに、機械的衝撃や熱衝撃により、キャピラリが数ヶ月単位で破損する可能性があります。
この分野の当社の専門知識
ガイドレーダー式レベル計(Levelflex)は密度および温度の変化による影響を受けないため、蒸留塔においてディスプレーサに代わる信頼性の高い代替機器となります(API2350 – 機能安全性基準に準拠)。
- 信頼性、精度、応答性の高い電気式差圧システムにより、誤差の大きい測定や減圧蒸留のダウンタイムを回避
- プロセスのリスクを最小化

現実の状況下における高精度密度測定
高精度密度測定は、体積ベースの取引移送及び検量(プル―ビング)に欠かせません。また、密度はプロセス流体の品質に関する重要な指標となります。従来の液体密度変換器は時間とともにドリフトし、定期的な再校正が必要であり、プロセス条件の変化や粘度などの流体特性の影響を受けます。
この分野の当社の専門知識
変動する現実の状況下において卓越した密度測定を確実とする最新の密度計により、これらのデメリットを排除できます。
- Promass Qコリオリ流量計により、実際のプロセス条件下での精度が向上
- 変動するプロセス条件をリアルタイムで補正して、質量流量、密度、温度の高精度測定を実現
- Heartbeat Technologyにより製品品質を確実に
- 時間の節約 – メンテナンスまたは校正の作業は不要

貯蔵タンク
フロートは、コスト面で優れているためレベル測定アプリケーションで使用されることが少なくありません。しかし、フロートの信頼性は密度変動の影響を受ける上に、時間と共に付着物が形成される傾向があり、精度低下または測定不能になることがあります(かみ込み/ブロック)。これにより定期的な洗浄や分解が必要になるためメンテナンス費用が高く、プルーフテストは困難で時間がかかります。
この分野の当社の専門知識
フロートを音叉式リミットスイッチに交換して、可用性と安全性を手に入れましょう。
- メンテナンス、チェック、および洗浄にかかる時間を短縮
- SIL3機能搭載の自己監視機器(API2350機能安全性基準に準拠)
- プルーフテストの実施間隔は最長12年

燃料移送
かつて一部のアプリケーションにおいて最適なあるいは唯一のソリューションだった容積式(PD)、タービン、面積式(VAまたはロタメーター)、差圧式(DP)などの従来の流量計テクノロジーは、もはや唯一の選択肢ではありません。
この分野の当社の専門知識
現在では、特にプラントのプロセス向上が必要な場合に、渦、超音波、コリオリなどの最新の流量計テクノロジーが、より信頼性の高い選択肢になります。Endress+Hauserでは、幅広い製品ラインナップをご用意しています。
- 本質安全
- 配線工事のコスト削減
- 優れた性能、メンテナンスの労力が軽減
- 質量流量を直接測定
利点
Endress+Hauserは、常にお客様の利益を念頭に置き、イノベーションの精神に則って活動しています。弊社はプロセス安全性を確保した最高のソリューションをお客様に提供します。Endress+Hauserの経験豊富なエンジニアチームが、重要な測定点に適切な計器の設計や選定をお手伝いします。私たちはお客様との関係の継続に重きを置き、長期にわたってお客様に寄り添います。
重要な事実
287
特許出願件数(2018年)
重要な事実
50%
電気式差圧システムにより総所有コストを50%削減できます。
重要な事実
3,000万台以上
世界中にフィールド計器の導入実績があります。
Endress+Hauserの価値提案
Endress+Hauserの使命は、お客様の拠点が世界のどこにあっても、お客様をサポートし、サービスを提供し、お客様のプロセスを最適化することにあります。私たちはまもなく寿命を迎える機械式メーターやその他の旧式の計器の切り替えをサポートするために、業界の専門知識、プロセスの知識、明確な手順による統一されたアプローチを活かして、最善の代替テクノロジーを提供します。つまり、私たちは重要な測定作業のために高精度かつ信頼性の高い最新の技術を導入するお手伝いをして、お客様のプロセス収益を守ります。
- API 2350 安全推奨規格に準拠
- エンジニアリングおよび設定の時間が減少
- プロセスの可用性と信頼性の向上、メンテナンスコストの削減
- 生産量の増加と製品品質の向上、総所有コストの削減
- Heartbeat Technologyを用いた診断、検証、監視機能によりプロセスの安全性を確保。プルーフテストの実施間隔は最長12年