機械式メーターよりも優れた代替機器
安全性と信頼性の向上およびメンテナンスコストの削減
最初に設置した時は、機械式メーターは良好に作動します。しかし、より優れた代替の測定方法によりプロセスの最大の安全性と性能が保証され、貴重な時間やエネルギーを計器のメンテナンスのために費やす必要がなくなります。古くなった技術が限界に達していることが原因で、現状プロセスに妥協したり、費用のかかる突発停止のリスクを冒したりする必要がありますか?機械式メーターや常に手の掛かるその他旧式の計器から、さまざまなプロセス条件下で確実に機能する計器へと移行する時が到来しました。
Endress+Hauserの価値提案
エンドレスハウザーの使命は、お客様の拠点が世界のどこにあっても、お客様をサポートし、サービスを提供し、お客様のプロセスを最適化することにあります。私たちはまもなく寿命を迎える機械式メーターやその他の旧式の計器の切り替えをサポートするために、業界の専門知識、プロセスの知識、明確な手順による統一されたアプローチを活かして、最善の代替テクノロジーを提供します。つまり、私たちは重要な測定作業のために高精度かつ信頼性の高い最新の技術を導入するお手伝いをして、お客様のプロセス収益を守ります。
フロートおよびディスプレーサは、依然として界面や全般的なレベル測定に広く使用されています。しかし、精度の確保には多大なメンテナンスが必要で、変化する原油密度に対する継続的な調整が欠かせません。これは遠隔の原油収集ユニットにおけるメンテナンスの大きな作業負担となります。
この分野における実績
最新の精度の高いガイドレーダー式または放射線式測定技術により、メンテナンスの削減、原油の品質保証、製油所への出荷準備が実現します。
プロセスラインおよび液体への薬液注入は、油田施設ならびに石油やガスの生産・処理において日常業務となっています。各薬液注入スキッドは、独自の重要な測定作業を受け持っています。
この分野における実績
エンドレスハウザーでは、過酷な条件下で使用できる幅広い計器、そして、人とインフラの保護、生産性の向上、コスト削減、ダウンタイムの回避を実現するスキッドの設計サービスを提供しています。
原油混合物の種類が環境仕様に適合しつつ、原油蒸留塔の供給量を最大にすることが不可欠です。最新のレベル計を使用することによって、費用のかかる稼働停止を回避できます。減圧蒸留では、周囲温度が変化すると、キャピラリを使用した従来の差圧(dp)測定の信頼性が損なわれます。さらに、機械的衝撃や熱衝撃により、キャピラリが数ヶ月単位で破損する可能性があります。
この分野における実績
ガイドレーダー式レベル計(Levelflex)は密度および温度の変化による影響を受けないため、蒸留塔においてディスプレーサに代わる信頼性の高い代替機器となります(API2350 – 機能安全性基準に準拠)。
高精度密度測定は、体積ベースの取引移送及び検量(プル―ビング)に欠かせません。また、密度はプロセス流体の品質に関する重要な指標となります。従来の液体密度変換器は時間とともにドリフトし、定期的な再校正が必要であり、プロセス条件の変化や粘度などの流体特性の影響を受けます。
この分野における実績
変動する現実の状況下において卓越した密度測定を確実とする最新の密度計により、これらのデメリットを排除できます。
フロートは、コスト面で優れているためレベル測定アプリケーションで使用されることが少なくありません。しかし、フロートの信頼性は密度変動の影響を受ける上に、時間と共に付着物が形成される傾向があり、精度低下または測定不能になることがあります(かみ込み/ブロック)。これにより定期的な洗浄や分解が必要になるためメンテナンス費用が高く、プルーフテストは困難で時間がかかります。
この分野における実績
フロートを音叉式リミットスイッチに交換して、可用性と安全性を手に入れましょう。
かつて一部のアプリケーションにおいて最適なあるいは唯一のソリューションだった容積式(PD)、タービン、面積式(VAまたはロタメーター)、差圧式(DP)などの従来の流量計テクノロジーは、もはや唯一の選択肢ではありません。
この分野における実績
現在では、特にプラントのプロセス向上が必要な場合に、渦、超音波、コリオリなどの最新の流量計テクノロジーが、より信頼性の高い選択肢になります。エンドレスハウザーでは、幅広い製品ラインナップをご用意しています。
プロセス性能の向上方法については、こちらをクリックしてご覧ください。
弊社のエキスパートにご相談ください。
「お客様にお会いするときは、何かを提示して私の経験を共有する前に、お客様の本当のニーズとタスク、そしてプロセスが何であるかを理解しようとします。」
利点
エンドレスハウザーは、常にお客様の利益を念頭に置き、イノベーションの精神に則って活動しています。弊社はプロセス安全性を確保した最高のソリューションをお客様に提供します。エンドレスハウザーの経験豊富なエンジニアチームが、重要な測定点に適切な計器の設計や選定をお手伝いします。私たちはお客様との関係の継続に重きを置き、長期にわたってお客様に寄り添います。
50%
電気式差圧システムにより総所有コストを50%削減できます。
3,000万台以上
世界中にフィールド計器の導入実績があります。
成功事例
実働時間比率が向上
Centauri Technologies LP(アメリカ)は、キャピラリを使用した従来の差圧計測をエンドレスハウザーの電子差圧伝送器に切り替えることで、メンテナンスおよびコストの削減に成功しました。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
安全性
安全かつ効率的な石油・ガスの貯蔵と流通
石油は火災や爆発のおそれがあるばかりか、放出時も危険です。大切な作業員や環境、アセットを守るために、液面の高精度測定やメータリングは安全性に優れたものをお選びください。
全文を読む
安全性
天然ガスのバリューチェーン全体を通してプロセスの安全性を保証
天然ガスおよびLNG用の最適な機器とソリューションにより、プロセス、輸送、貯蔵、流通を含むプロセスの安全性が最大限に向上します。
全文を読む
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
鉱業、鉄鋼産業:持続可能な未来を引き出す
グレードの低下やスキルの格差、掘削の難しさなどの問題を抱える世界で、生産コストの削減やプラントの安全性確保、コンプライアンスと責任能力の向上といったお客様の目標達成をサポートします。
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる