キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

化学物質やその他危険物質の保管や輸送に関し、潜在的なリスクを避けることができません。また、事故が発生すると経済的な損失だけでなく、人間の生活や自然界に対し取り返しのつかない結果がもたらされることを歴史が証明してきました。厳格な安全管理を通じてこのようなリスクを軽減すると同時に、効率と可用性を確保することは、今日の世界的な化学産業にとって大きな課題となっています。

重要な事実

年間1,500

件の危険性物質の移送システム

が当社の専門知識と製品群の採用により回避され、リスクの大幅な低減と安全性向上を実現しています。

タンクレベル測定 ©Endress+Hauser
インサイト

タンクレベル測定

タンクのオーバーフローは、経済的な損失だけでなく、会社の信頼や評判を損なう可能性があります。タンクレベルの正確な制御は非常に重要ですが、それには高度な計測技術が必要です。

この分野の当社の専門知識

高精度で信頼性の高いレベル制御のために設計されたEndress+Hauserの計測機器は、危険物質の完全な制御を可能にするとともに、オーバーフローのリスクを低減します。

  • Liquiphantフェールセーフはレベルリミットスイッチとして、オーバーフローの防止と液体レベルの正確な測定を保証し、既設のレベルゲージを補完します。
  • 継続的な自己診断機能や機器をタンクから取り外すことなくプッシュボタン操作で実行可能なプルーフテスト機能より、フルプルーフテストを最長12年間隔に延長が可能なため、安全性と効率性の向上を同時に実現します。
  • Micropilot 80GHzレーダーレベル計により液位を非接触で安全かつ正確に連続測定を実現
タンクオーバーフロー防止 ©Endress+Hauser
インサイト

タンクオーバーフロー防止

レベルゲージが故障していると、貯蔵タンクが危険なレベルまで充填されても貯蔵所のオペレータに警告が通知されません。独立した自動オーバーフロー防止システムにより、化学製品や石油化学製品の貯蔵システムにおける危険なオーバーフローを確実に検知、表示、防止することができます。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserは、貯蔵タンクや容器を監視するために信頼性の高いインテリジェントシステムを提供します。

  • 複数のタンクに安全かつ同時に充填することで時間を節減
  • 停止までの応答時間を短縮してタンク容量の増加を実現
  • 自動リモートプルーフテストを使用して、同時充填に必要な時間と作業負担を削減(5分以内にタンク16基)
ローディングおよびアンローディング ©Endress+Hauser
インサイト

ローディングおよびアンローディング

石油、メタノール、その他の危険物質のローディングとアンローディングは、複雑かつ危険を伴う作業であり、隣接区域に火災や爆発のリスクをもたらします。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserのコリオリ式質量流量計により、危険物質の安全なローディングが可能になり、体積流量計と比較した場合、より高精度で安全な測定が実現します。

  • 欧州計量器規制(MID)に準拠して設計、認証されたEndress+Hauserのローディング用メータリングスキッド(LMS)を使用することで、取引用途に関する法規の順守を保証
  • 高性能のPromassコリオリ流量計により請求ミスを削減
  • 体積流量計よりも低い圧力損失

利点

プラントの安全性確保と生産性向上は最も重要な課題です。短期的な利益ではなく互いの継続的な発展を重視する信頼のおけるパートナーが必要です。Endress+Hauserは60年以上の経験があり、お客様の分野の業界先駆者としての長い歴史があります。Endress+Hauserの計測機器およびソリューションは機能安全規格に準拠して開発されており、化学物質の安全な保管と輸送を担保します。

重要な事実

17年以上の実績

機能安全規格IEC 61508(品質、安全、信頼性)を適用

重要な事実

90%以上

自動オーバーフロー防止システムを備えた安全計装システムにより、プルーフテストにかかる時間が大幅に短縮されます。標準的な方法と比べてタンク1基につき約4時間短縮されます。

重要な事実

480万台以上

音叉式レベルリミットスイッチは世界中の液体アプリケーションに設置実績があります。

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

危険物質の処理や保管に関し、Endress+Hauserの包括的な製品ラインナップは、安全システムのあらゆる段階においてプラント運転の効率性と人間や環境への安全確保との間に起きる矛盾を打開するためのサポートを提供します。

  • 認定を受けた安全技術者および管理システム
  • 国際的な規格および勧告に適合:NAMUR、WHG、IP、ASME、NACE、API、IEC 17025、MID、OIML
  • 危険場所に関する国際的な認定に適合:ATEX、IECEx、FM/CSA、NEPSI、TIIS、INMETRO
  • IEC 61508(最高SIL 3)適合の機能安全基準を満たした最先端技術
  • 統一性のある操作安全設計コンセプトにより、シンプルでありながら安全な操作を実現

注釈

関連記事

興味のある記事を探す