本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
プロセス温度
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...10 MPa
(1,450 psi) -
最小密度
密度 0.4 g/cm3から
(0.4 SGU)
アプリケーション
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
利点
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
ビデオ
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN JA 04/06/201316/07/2012言語:
英語
バージョン:
04/06/2013
ファイルサイズ:
678.4 KB
ファイル名:
TI01026FEN_0213.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN JA 04/06/201316/07/2012言語:
英語
バージョン:
04/06/2013
ファイルサイズ:
768.4 KB
ファイル名:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN JA 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005言語:
英語
バージョン:
09/05/2017
ファイルサイズ:
295.4 KB
ファイル名:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN JA 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005言語:
英語
バージョン:
09/05/2017
ファイルサイズ:
280 KB
ファイル名:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Vibronic
EN JA 12/02/2025言語:
英語
バージョン:
12/02/2025
ファイルサイズ:
962.2 KB
ファイル名:
KA01748FEN_0125-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN JA 09/05/201719/10/2005言語:
英語
バージョン:
09/05/2017
ファイルサイズ:
158.9 KB
ファイル名:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN JA 09/05/201719/10/2005言語:
英語
バージョン:
09/05/2017
ファイルサイズ:
141.4 KB
ファイル名:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
164.3 KB
ファイル名:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 24/02/202215/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
24/02/2022
ファイルサイズ:
119 KB
ファイル名:
EA01050FA2_0322.pdf
-