仕様一覧
-
精度
最大 0.5 mm
-
プロセス温度
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空.....1.6 MPa 絶対圧
-
最大測定距離
70 m (230 ft)
標準規格用校正:
30 m (98 ft) -
主要接液部
SUS316L相当、PTFE
アプリケーション
Micropilot NMR81は、保税タンクおよび在槽管理(NMiおよびPTB保税認定対応)用の非接触連続レベル計として使用されます。世界的な保税用レベル計の標準規格であるOIML R85ならびにAPI 3.1Bに準拠します。NMR81は最大70mの非接触アプリケーションに最適です。伝送周波数 80 GHzの結露防止レンズアンテナが細く集束させた3°の放射角を生成するため、タンク内壁の近くに障害物がある場合でも対応できます。
80 GHz 結露防止レンズアンテナは、最大70mの非接触アプリケーションに最適であり、タンク内壁に接近してノズルが配置されたアプリケーション用にビームの高集束を実現します。
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-40~+170 °C(-40~+338 °F)
プロセス圧力:真空~+1.6 MPa(真空~+232 psi)
最大測定範囲:70 m(230 ft)
精度:±0.5mm(±0.02")
伝送周波数:80GHz
国際防爆認定および保税認定、オーバーフロー防止WHG、SIL
利点
最高水準の安全性を達成するため、IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
最高精度±0.5mm(±0.02")により最大限の信頼性を発揮
OIML R85およびAPI MPMSなどの国際的な度量衡推奨に準拠した開発
NMiまたはPTBなど、保税アプリケーション用の各地域および各国ごとの認定を取得
オープンプロトコルを介して主要なDCSシステムに簡単に接続できるため、設置が容易でトラブルのない操作が可能
焦点を絞った狭い放射角を実現する80GHzテクノロジーにより、タンク内壁や障害物の干渉を受けない
ビデオ
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
機能説明書(GP)
Micropilot NMR81 機能説明書
タンクゲージ
EN JA 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016言語:
日本語
バージョン:
22/06/2017
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
GP01068GJA_0217.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
ディスプレイセット、ディスプレイホルダ 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 30/11/201629/11/2016言語:
日本語
バージョン:
29/11/2016
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01185GJA_0116.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
端子セット 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 30/11/201629/11/2016言語:
日本語
バージョン:
29/11/2016
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01186GJA_0116.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
ハウジングフィルタ 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 28/02/201827/02/201830/11/2016言語:
日本語
バージョン:
27/02/2018
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA01183GJA_0218.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN JA 30/09/201730/11/2016言語:
英語
バージョン:
30/09/2017
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronic insert, cable set NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN JA 28/07/2017言語:
英語
バージョン:
28/07/2017
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
EA01218GA2_0117.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
カバー、カバークランプ、O リング;タンクゲージ 設置要領書
Micropilot NMR8x;Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN JA 14/12/201813/12/201830/11/2016言語:
日本語
バージョン:
13/12/2018
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
EA01176GJA_0218.pdf
-