安全計装システム(SIS)のプルーフテストは、世界中の化学産業にとって重要な課題です。コンプライアンスの順守や性能確認のために安全計装システムは規格に準拠したテストを定期的に実行し、規格との整合性を確認する必要があります。厳しい競争によりコストダウンの必要に直面している化学産業事業者にとって、プラントのダウンタイムを最小限化するために、テスト方法を最適化し、広範囲な診断項目をカバーすることが課題になっています。
重要な事実
15%
化学産業で使われる測定ポイントの15%はプロセス制御の安全計装システムに使用されています
![Netilion Health Appは、機器の状態を監視し、簡単な故障診断を可能にします Netilion Health Appは、標準化されたNamur診断メッセージと連携してMROを簡素化します](/__image/a/6784970/k/73e8186102bae71f05fc0fab9792f65d84810f66/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat%20Pillar%20Diagnostyka_master.jpg)
プロセスおよび機器診断
機器の故障が検出されない場合、安全計装システムが停止する可能性が高くなります。 安全性を確保し、ダウンタイムを回避するには、信頼性が高く正確なセンサ診断が必要です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser のHeartbeat自己診断センサ技術により、機器の故障をタイムリーかつ正確に診断することが可能になります。当社のインテリジェントな機器は、最大98%の徹底的な診断範囲で、80以上の内部診断法をバックグラウンドで実行します。:-エンドレスハウザーのNetilion Health Appは診断結果を標準化されたメッセージでタイムリーに簡易な方法で提供します。
- 最小限のプロセス中断で安全なプロセスを保証
- インテリジェントな機器が提供するデータと診断情報により効率の良いメンテナンスを実現
- 対象を絞ったタイムリーで効率の高いメンテナンスが可能
![検証のドキュメント化は、安全計装システムの稼働を確保するための重要なタスクです。 化学プラントの安全計装システムプルーフテスト保守作業員](/__image/a/6784981/k/7c4c510e0bbf37dc92ef0af063ee07aeb7e54075/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat%20Pillar%20Weryfikacja_master.jpg)
検証のドキュメント化
機器の検証は、インストールベースが正しく実行されていることを確認するための重要な作業ですが、プロセスの中断を最小限に抑えて実施する必要があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser のHeartbeat Technologyにより、プラントを停止することなくいつでも機器の検証を実行することが可能になります。自動生成される検証結果により、明確な検証結果と安全規格で要求される証明書が提供されます。また、当社はSILプルーフテストのためにウィザードガイド式の手順を用意しており、ステップ バイ ステップでテストを進めることができます。
- 正確にドキュメント化された明確な検証結果
- 計画的な稼働停止期間中の検証作業が減少
- SISプルーフテスト計画の柔軟性が向上
![Heartbeat Technologyは、手遅れになる前に測定デバイスの付着を検出できます レーダーデバイスへの付着](/__image/a/7154785/k/f43d2d3a4b5e2984394d118a30b2906791d4ae7c/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Build-up-radar-web.jpg)
インテリジェントな監視
継続的なプロセスの安全性を確保するには、定期的なプルーフテストが必要ですが、それによりシステムの可用性が低下します。
この分野の当社の専門知識
Heartbeat Technologyを搭載したEndress+Hauser の計装機器は、詳細な機器及びプロセスの状態に関わるデータを提供し、トレンドの監視や分析を通じた予知保全を可能にします。お客様は、安全性を損なうことなくメンテナンスを最適化、プルーフテスト間隔を延長できます。
- リアルタイムデータに基づく予知保全の実施
- プロセスおよびメンテナンスの最適化
- プルーフテストサイクルを延長してシステムの可用性を向上
![認定された機能安全の専門家が、sisの完全なプルーフテストを実行できます SILレベルデバイスのプルーフテスト](/__image/a/922368/k/e97827db228cff8b2c10eaa8be22edde7ea8a2f6/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/Proof%20testing%20level.jpg)
SILプルーフテストの外部委託
化学産業の規制では、安全計装システムに関して定期的かつドキュメント化されたプルーフテストが規定されており、ダウンタイムやプロセスの中断だけでなく、プラント作業員の可用性、資格認証、トレーニングなど、プラントの運転に大きな負担をかけています。
この分野の当社の専門知識
当社のSILプルーフテストサービスにより、現場での検査から、プルーフテスト、ドキュメント化まで、この重要な作業の外部委託が可能になります。当社の認定された機能安全エキスパートは、シンプルなループテストから複雑なアプリケーションにおけるカスタマイズされたテストまで、あらゆるテストの実行に対応します。
- リスクおよびエラーの識別によるプラントの安全性向上
- 予防的な点検により、計画外のダウンタイムが減少
- 安全規格および安全規制を確実に順守
利点
化学プラントの事業者として、お客様は安全に関する特別な責任を負っています。Heartbeat Technologyは最先端技術により、プラントの可用性に妥協することなく、最小限の作業負担でプラントの安全性を担保します。当社のさまざまな機器に組み込まれたこのテクノロジーにより、標準化された簡潔な診断通知と監視データが提供されます。それにより、必要なときにシステムの修理やメンテナンスを正確に実施することが可能になります。
重要な事実
31カ国
安全関連のトレーニングを受けた当社のエキスパートが世界31カ国に在籍し、お客様の安全に関する疑問にお答えします。
重要な事実
100以上
SIL認定を取得した100種類以上の機器により、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
重要な事実
1000万台
これまでの65年間に、1000万台の機器が安全関連のアプリケーションに設置されました。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、インテリジェントなHeartbeat Technologyを提供することで、最適なSISプルーフテストや厳密なSISプルーフテストサービスを保証し、最小限のプロセス中断で持続的なプラントの安全性を実現します。
- 最大98%の診断範囲でプロセスおよび機器の常時診断
- 明確な対処方法を含む、標準化された診断メッセージ
- ボタンを押すだけでプロセス中断のない検証
- 自動的に作成される、分かりやすいドキュメント化された検証結果
- 検出されなかった危険な不具合を明確にする、ウィザードガイド式のプルーフテスト手順によるSIL検証