pH測定のデジタル化
pH計のメンテナンス周期の延長とフィールド層のデジタル化
フィールド層の機器の多くは依然としてアナログ伝送で、デジタル接続されていません。市場の90%以上の機器は、4~20 mA信号が使用されています。30年以上前に開発されたHART通信は、今でも多くの導入実績があり、デジタル通信の一つとして広く普及しています。また、デジタルトランスフォーメーションの環境条件や拡張性に関する透明性の欠如もたびたび課題になっています。
Endress+Hauserは、次のサポートを御提供いたします。
シンプルなpH計は、デジタル化を推し進めるための優れた第一歩となります。なぜでしょうか?それは、pHセンサには多くのメンテナンスが必要であり、プラント内で最も頻繁に取り扱われる計装機器となっているためです。また、液体の化学処理工程においても極めて重要で、危険場所に設置される傾向があります。しかし、現在使用されているpH計のほとんどは旧式になっています。これらの要因により、pHセンサのデジタル化の取り組みは、プラントの性能向上を図るための理想的な候補となります。
デジタルpH測定システムでは、センサ自体に測定用のすべての機能が組み込まれています。センサから変換器間のケーブルで電力を供給し、情報をデジタルで伝送します。センサから変換器間のケーブルを変更しても、pH値に影響しないため、再校正の必要はありません。デジタルpHセンサがラボ等で校正されている場合は、現場でpHセンサを交換するだけで、校正する必要はありません。
この分野における実績
Memosens CPS11E などの最先端のデジタルpHセンサは、校正データやプロセスデータを従来以上の情報量で保存できるため、予知保全や高度な産業IoTサービスのための基盤を提供できます。プロセスのデジタルトランスフォーメーションを始める際は、pH計は3つの基本要件を満たしているため、最適な選択肢となります。
pH計がプロセス値のみ、それぞれ4~20 mAを介して接続されているとします。アナログ接続では、計測値以外の情報を送ることができないため、メンテナンス周期の延長や生産の改善に必要な、データに基づく意思決定は容易ではありません。
この分野における実績
Endress+Hauserは、Ex-Zone 2に対応したField XpertSMT70タブレット端末 またはEx-Zone 1に対応したField Xpert SMT77 タブレット端末とサプライヤに依存しないアセット管理ツールであるFieldXpert がインストールされた技術ソリューションを提供します。これにより、メンテナンス技術者は個々のpHセンサから直接データを収集できます。オフィスに戻ってドッキングステーションに接続すると、タブレット端末のデータはEndress+HauserクラウドソリューションNetilion と同期されます。ここから、データ分析や解析のための多様な可能性が開かれます。
機器が危険場所にある場合はどうでしょうか?化学産業は、、オペレーターやメンテナンス技術者が負傷する可能性のある製品や材料を使用する、危険な環境であることが多く存在します。 事故のリスクを最小限に抑えるために、作業員は可能な限り危険な現場を避けることが重要になります
この分野における実績
現場でのデータ収集において、危険な状況が発生する場合は、機器にWirelessHARTアダプタを装備することも対策の一つです。このアプリケーション向けに、Endress+Hauserは危険場所でのHART信号伝送に適したFieldPort SWA50 を提供しています。当社のクラウドサービスとの常時接続は、メンテナンスプロセスの改善や、不確定要素の最小化により、校正周期を最適化し、プロセス効率化に貢献します。
デジタルpHセンサは、内部のデータ保存機能を活用することで、プロセスおよびセンサに関する重要な情報を取得できます。この機能で、校正データを保存することができるため、現場設置前にラボ等の室内において校正を行うことも可能になります。これにより、現場での校正作業が不要になります。この基準校正は過去の校正記録とともに保存されるため、時間の経過に伴う校正値のドリフト量を監視することで、校正頻度を最適化できます。
この分野における実績
近い将来、pHセンサは、その使用条件および動作条件に関するより多くの情報を保存できるようになります。この情報を、当社のNetilionサービス のようなクラウドベースのアプリケーションで利用できるようになると、より高度な監視と分析が可能になり、可用性は向上します。これらのシステムにより、メンテナンス間隔の最適化、コスト削減、センサの長寿命化を実現できます。
利点
Endress+Hauserは、お客様の特定のプロセスの改善、ならびにデータ駆動型の意思決定が可能になるよう、デジタル化の推進をお手伝いします。メンテナンス作業の軽減と作業者の安全向上のため、デジタルpHセンサを活用して、デジタル化に向けた取り組みを開始しましょう。
40%
Memosensテクノロジーを搭載した水質分析用センサの寿命が向上
300,000台
世界のあらゆる場所、地域で活用されているMemosensセンサ
成功事例
スマート機器の最大限の活用
化学メーカーのNouryon社が、スマートな計測機器を採用することで、インライン自動検証機能を活用し、校正サイクルを大幅に延長している事例をご紹介します。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
テクノロジー
リアルタイムプロセス分析化学ソリューション
プロセス分析化学を使用して化学プロセスの重要なパラメータをリアルタイムで監視し、プラントの性能を向上させます。詳細については、こちらをご覧ください。
全文を読む
安全性
化学産業におけるプロセス安全性、可用性の向上
信頼性の高い計測が、持続的な生産と効率化とともに、規格に適合したプロセスの安全を実現します。
全文を読む
安全性
安全計装システムのプルーフテスト
プラントの安全性と可用性維持を実現するスマートテクノロジーとサービスによるプルーフテストの最適化
全文を読む
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
ネットゼロへのエネルギー転換を促進
Endress+Hauserの計測機器、ソリューション、サービスの幅広いポートフォリオにより、プロセスの効率性と安全性から持続可能性と規制順守に至るまで、ネットゼロを歩むお客様を支援します。
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる