サステナブルな製造の促進
歩留まりを最大化するとともに、リソース消費量とリスクを低減
当社の化学産業向けの最新イノベーションでは、革新的な測定技術によりプラントの効率的な運転を保証するとともに、あらゆる安全規制を遵守できます。当社の使命は、お客様のリソースの使用を最適化して、プラント性能を最大化することができるよう支援することです。 この新製品は、自己診断機能、接続技術、安全設計によって差別化されています。
圧力伝送器
Ethernet-APL対応のスマート圧力伝送器
この伝送器は、新世代のCerabarです。この伝送器は堅牢性が高く、モバイル機器のアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。ソフトウェアは容易に操作できるように設計されており、直感的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証をガイド付きで実行できます。Heartbeat Technologyは、ループ特性の変化など、望ましくない異常を検出するための検証機能と監視機能を提供します。
- Heartbeat Technologyは、プロセス稼働中においても機器の状態検証が可能
- 機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる
- 精度:最高+/- 0.025%
- PROFINET(Ethernet-APL 対応)
- 体系的な故障の削減 - SILの手順に法った設定および機器のガイド付きプルーフテスト
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
流量測定
化学薬品用のEthernet-APL流量計
Ethernet-APLに対応した流量計は、標準化された通信規格により重要な流量データを確実かつ高速に伝送できるため、化学製品の製造プロセスの効率、信頼性、安全性を向上させることができます。
- 内蔵Webサーバーにより、パラメータ設定とトラブルシューティングを容易にリモートアクセスで対応可能
- FDIパッケージを使用した最先端のシステム統合
- Heartbeat Technologyによる継続的な診断、検証、監視
- WebサーバーおよびDTMにおけるタッチ操作に対応した最先端のヒューマンマシンインタフェース
- 操作が容易なガイド付きパラメータ設定
- 周期通信用のデバイスドライバ(例:PROFINET用GSD)を機器に内蔵
お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけてください。
特定のアプリケーションや測定点にどの機器を選択すればよいか迷うことはありませんか?当社のApplicatorツールを使用すれば、お客様の産業に適した製品を容易に選定できます。ぜひお試しください。
RN22
アクティブバリア
4~20 mA用のアクティブバリア、1/2チャンネル/SD、HART®透過、24 V DC、アクティブ/パッシブ入力および出力、オプションでSILおよびEx認証付き。
iTEMP TMT86
温度伝送器
2xユニバーサルセンサ入力を備えたヘッド型またはフィールド機器タイプのPROFINET® 温度伝送器、危険場所およびヘビーデューティーアプリケーションでの使用に最適、Ethernet-APL™ 対応
当社の最新イノベーションに関して、ご不明な点などがございましたら当社エキスパートにお問い合わせください。
当社の化学産業向け製品に関心をお持ちですか?
化学産業向けの新製品
当社の化学産業向けの最新の製品やイノベーションをご紹介します。
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。