仕様一覧
測定範囲
15~1,000 µg/l Al 15~1,000 µg/l、希釈機能付き(最大300~20,000 µg/l Al)
プロセス温度
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
アプリケーション
Liquiline System CA80ALにより、飲用水および排水に含まれるアルミニウム残留物の規制に準拠した正確なオンライン測定が実現します。このアナライザは、凝集プロセスやリン酸塩除去においてアルミニウムの投与を最適化するために役立ちます。最大4台のMemosensセンサをプラグ&プレイで使用することが可能であり、設置作業の負担が最小限に抑えられます。自動校正と洗浄、そして少ない試薬消費量によって運転コストが削減されるとともに、リモートアクセスによる高度な診断機能によりプロセス安全性が保証されます。
Liquiline System CA80ALアルミニウムアナライザは以下に対応します:
飲用水のリミット監視
アルミニウムベースの凝固プロセスの最適化
排水処理施設におけるリン酸塩除去
利点
アルミニウムアナライザはDIN ISO 10566に準拠したピロカテコールバイオレット法を採用しており、ラボの結果との直接比較が可能
高度な診断機能により予知保全をサポート
自動校正と洗浄、試薬消費量の抑制により、運転コストを削減
モジュールの追加およびMemosensセンサの接続により、容易に完全な測定ステーションにアップグレードが可能
内蔵Webサーバー経由で快適なリモートアクセス
Modbus、PROFIBUS、EtherNet/IPなどのデジタルフィールドバスにより、プロセス制御システムにシームレスに統合
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
AVRにおけるpH測定の自動化システム
ロッテルダムのBotlekにあるAVR Wasteは、年間170万トンの残留廃棄物を処理しています。Endress+HauserがどのようにpH測定を最適化したかを、ご覧ください。
全文を読む
最小限の労力で安全にリン酸塩を除去
Endress+Hauserのサポートにより、Breuberg(ブロイベルク)の排水処理施設は、法的要件を満たし、リン酸塩の安全な除去を保証できるようになりました。
全文を読む
トイレ洗浄に爽やかな潮風を
海水を使用してトイレを流すことにより、多量の飲料水を節約できます。水の安定供給に向けて水質目標(WQO)を達成するには、使用されるセンサが確実に機能しなければなりません。
全文を読む
排水中の生物学的パラメータのモニタリング
Liquistation CSF48とLiquiport CSP48モバイルを使用した排水の検査は、特定の地域におけるCovid 19感染症の発生に関する貴重な情報を提供することができます。
全文を読む
お勧めの記事
会社案内
Sampler and analyzer production
Flexibility and good ergonomics are particularly important in the production of heavy systems. Our modern production lines offer best possible support for our staff to deliver high quality products.
詳細情報
特性
水溶液中のアルミニウム用プロセスアナライザー 標準的な比色分析測定原理に適合 - ピロカテコールバイオレット法
サイズ
ハウジング(開放型): 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in ハウジング(密閉型): 793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in ハウジング(ベース付き): 1723 x 530 x 463 mm 67.83 x 20.87 x 18.23 in
構造
開放型、キャビネットおよびスタンドハウジング 高性能プラスチックASA-PC、追加スタンドスチールコーティング
プロセス温度
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
周囲温度
5~40 °C(41~104 °F) 屋外設置バージョン:-20~+40 °C(-4~+104 °F)
サンプル流量
最小 5ml/min (0.17 fl.oz/min)
アプリケーション
飲用水、ミネラルウォーターおよび産業廃水のアルミニウム含有量の監視
電源
AC 100 ... 120 V / AC 200 ... 240 V ± 10% DC 24 V ± 10% 50 ± 1 または 60 ± 1.2 Hz
出力 / 通信
2x 0/4 ... 20 mA Webサーバー、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP
入力
1つまたは2つの測定チャンネル Memosensプロトコルを使用したセンサ用デジタルセンサ入力 1x-4x(オプション)
測定範囲
15~1,000 µg/l Al 15~1,000 µg/l、希釈機能付き(最大300~20,000 µg/l Al)
消耗品
試薬および標準液(CY80AL)、洗浄液(CY800)が必要となります。メンテナンスキット(CAV800)で、定期メンテナンスを行います。
799 ドキュメント
TI Liquiline System CA80AL
アルミニウム用比色アナライザ
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
22/05/2024
29/11/2022
13/07/2021
19/02/2020
09/06/2017
言語:
日本語
バージョン:
22/05/2024
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
TI01290CJA_0624-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
BA Liquiline System CA80AL
アルミニウム用比色アナライザ
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
22/05/2024
29/11/2022
13/07/2021
13/01/2020
09/06/2017
言語:
日本語
バージョン:
22/05/2024
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
BA01585CJA_0624-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
31/05/2021
19/02/2020
26/07/2018
07/04/2017
10/10/2016
言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
KA01236CJA_0621-00.pdf
Анализаторы жидкости промышленные
言語:
ロシア語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
KA01236CRU_0621.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
31/05/2021
19/02/2020
06/10/2017
07/04/2017
01/02/2016
言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
KA01158CJA_0721-00.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
EA Liquiline System CA80 analyzer
Process engineering
言語:
英語
バージョン:
21/03/2025
ファイルサイズ:
6.1 MB
ファイル名:
EA01591CEN_0125-00.pdf
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800 Kits for single parameter analyzer
言語:
英語
バージョン:
11/03/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
言語:
英語
バージョン:
03/03/2025
ファイルサイズ:
957.4 KB
ファイル名:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CAV800 メンテナンスキット リキシステム CA8x
CAC880 流入口および放流口用ホース CA8x
キット CA8x/CAT860: ハウジングボトム
図面番号
オーダーコード
103
71218402
図面番号
オーダーコード
107
71218409
Kit CA8x: M12 ext. jack digit. Sensor
図面番号
オーダーコード
108
71218419
キット CA8x/CAT860: ロックシリンダ
図面番号
オーダーコード
109
71218425
キット CA8x/CAT860: ドアストップ
図面番号
オーダーコード
111
71218429
図面番号
オーダーコード
113
71218431
図面番号
オーダーコード
114
71218433
図面番号
オーダーコード
105
71218403
図面番号
オーダーコード
115
71218434
キット CA8x: ホースコネクタ ストレート 4 mm
図面番号
オーダーコード
122
71229910
キット CA8x: ダブルホースコネクタ (10個)
図面番号
オーダーコード
124
71218484
図面番号
オーダーコード
127
71218487
キット CA8x: サンプル収集ビーカー (10個)
図面番号
オーダーコード
128
71229918
Kit CA8x: sample coll. beaker round
図面番号
オーダーコード
129
71625179
キット CA8x: ディスペンサホルダ 10ml (10個)
図面番号
オーダーコード
133
71222105
キット CA8x: ディスペンサ 10 ml (20個)
図面番号
オーダーコード
134
71222106
キット CA8x: ディスペンサ 2.5 ml (20個)
図面番号
オーダーコード
135
71222107
キット CA8x: ディスペンサホルダ 2.5ml (10個)
図面番号
オーダーコード
137
71222108
Kit CA8x 3 Reag: liquidmanager complete
図面番号
オーダーコード
138
71339718
Kit CA8x 3 Reag: liquidmanager w/o motor
図面番号
オーダーコード
138
71339723
Kit CA8x: ステッピングモーター リキッドマネージャ
図面番号
オーダーコード
139
71218493
Kit CA 15m hose Norprene ID 1.6mm
図面番号
オーダーコード
161
71404719
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 3.2mm
図面番号
オーダーコード
163
71404721
Kit CA 7.5m hose C-Flex ID 6.4mm
図面番号
オーダーコード
164
71404722
キット CA8x: 10x Yホースコネクタ 6.4x6.4x6.4
図面番号
オーダーコード
140
71229919
キット CA8x: 10x Yホースコネクタ 3.2x3.2x3.2
図面番号
オーダーコード
141
71229920
キット CA8x: 10x コネクタ PP 1.6mm ID
図面番号
オーダーコード
149
71239300
キット CA8x 10x コネクタ 1.6mm ID
図面番号
オーダーコード
149
71523852
図面番号
オーダーコード
142
71218503
図面番号
オーダーコード
144
71218505
Kit: battery for Backplane
キット CA8x: インターフェースモジュール CM44
図面番号
オーダーコード
146
71218507
キット CA8x インターフェイスモジュール バージョン 2
図面番号
オーダーコード
146
71465480
キット: 端子モジュール 1セット, 2xAI, 485
図面番号
オーダーコード
102
71218400
Kit mast with holder CA80 Outd.
図面番号
オーダーコード
118
71218473
アップグレードキット: モジュール ETH+Modbus TCP
アップグレードキット:モジュール ETH+EtherNet/IP
アップグレードキット: モジュール 485 + Profibus DP
アップグレードキット: モジュール 485 + Modbus RS485
キット CA80xx: 1x デジタルセンサ入力
キット CA80xx: 2x デジタルセンサ入力
アップグレードコード: BASE2用Webサーバー
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
アップグレードコードModbusTCP+BASE2用Webサーバ
アップグレードコード:PROFIN.+BASE2用Webサーバー
アップグレードコード: Modbus TCP モジュールETH用
アップグレードコード:EtherNet/IPモジュールETH用
アップグレードコード:Profibus DP モジュール 485
アップグレードコード:Modbus RS485 モジュール485
アップグレードコード:モジュール485用EtherNet/IP
アップグレードコード: モジュール485用Modbus TCP
フィールドデータマネジャー, ソフトウェア, 解析機能
アクティベーションコード EtherNet/IP + Webサーバー
アクティベーションコード Modbus TCP + Webサーバー
アクティベーションコード BASE2用Webサーバー
アクティベーションコード PROFINET+Webサーバー BASE2
アクティベーションコード PROFIBUS DP 485 モジュール
アクティベーションコード ModbusRS485 485 モジュール
アクティベーションコード Liquiline 入力/出力
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる