キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquitrend QMW43 - 付着物の厚さと導電率の連続測定に対応するコンパクトな機器

測定物の物理的特性と液体分析
Liquitrend QMW43

付着物の厚さと導電率の連続測定に対応できるコンパクトな機器

QMW43
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    導電率:
    0 µS/cm~100 mS/cm
    付着物厚さ:
    0~10 mm

  • プロセス温度

    -20~+100 °C
    (-4~+212 °F)
    +150 °C(+302 °F):1時間

  • プロセス圧力

    真空~2.5 MPa
    (真空~362.5 psi)

  • 測定方法

    静電容量式 - 導電率式

アプリケーション

Liquitrend QMW43は食品・飲料産業向けに開発されており、お客様の製品の安全性確保、品質の改善、設備の可用性向上に役立ちます。ユニークな導電率測定モードと静電容量測定モードの組み合わせによって、付着物の厚さと導電率の信頼性の高い測定が可能となっており、お客様の判断をサポートします。

  • 洗浄の最適化、混合の均一性監視、液体・懸濁液・ペースト状測定物などの測定物の区別(液種判別)

  • 撹拌器、配管、周辺機器あり/なしの貯蔵タンク、混合タンク、プロセスタンクで使用可能

  • プロセス接続:ネジおよびサニタリ接続

  • センサ構造:フラッシュマウント型、表面粗さRa<0.76µm

  • プロセス温度:-20~+100 ℃(-4~+212 °F)、CIP/SIP時は最大1時間で150 ℃(302 °F)

  • 認証および適合宣言:3A、FDA、EHEDGおよびEG1935/2005、EN10204- 3.1

利点

  • 測定物の種類に関係なく、付着物の厚さと導電率の信頼性・繰り返し性・測定精度の高い計測が可能

  • 導電率測定モードと静電容量測定モードのサイクルで、機器が精度の高い測定モードを自動的に選択して計測に使用

  • タンクを開けずに洗浄状況の検証が可能

  • 配管やタンク内の重要箇所についての完全な情報を、コンパクトなフラッシュマウントのセンサ一つで提供できます

  • プラグアンドプレイ - 事前設定が不要のシンプルな調整

  • 構造および材質のトレーサビリティによりサニタリ安全性を確保

  • IO-Linkを介したデジタル通信オプションを内蔵

ビデオ

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products