キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Prothermo NMT81 - 平均温度計

平均温度計 Prothermo NMT81

正確な平均温度測定

NMT81
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    +/- 0.032 °C (+/- 0.058 °F)

  • 測定温度レンジ

    オプション:
    -40~+75 °C
    (-40~+167 °F)
    -55~+235 °C
    (-67~+455 °F)
    -196~+100 °C
    (-321~+212 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大100 m(328 ft)

アプリケーション

Prothermo NMT81は測定物の平均温度及び気層部の平均温度を測定し、オプションで水尺レベルを測定できます。オプションの長さ2mの静電容量式センサを使用して、水尺レベルを連続的に測定し、いつでも最新の水尺レベル情報を得ることができます。高精度な平均温度測定を提供するNMT81は、Proservo NMS80、NMS81、NMS83、Micropilot NMR81、NMR84およびTankSideMonitor NRF81などのタンクゲージと組み合わせて、取引計量および在槽管理に最適です。

  • 正確な平均温度+水尺測定

  • プロセス接続:フランジ 1-1/4“~

  • 周囲温度:-40~+60°C(-40~+140 °F)

  • 測定範囲:100 m(328.08 ft)

  • 精度:± 0.032°C(±0.06°F)、5 点温度校正時

  • 変換(変換器)精度:±0.025 °C(0.045 °F)

  • センサ精度:±0.02 °C(0.036 °F)

利点

  • 最大24点のRTDによる正確なアセット管理

  • 耐食性の高いプロセスパーツ

  • 1-1/4”サイズのノズルによりタンクの建設コストを最小化

  • 設置が容易

  • 防水・防塵ハウジング

  • ソフトウェアアルゴリズムで冗長化したRTDによりダウンタイムを最小化

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products