-
技術仕様書(TI)
プロサーモ NMT539 技術仕様書
日本語版 - 06/2019 |
タンクゲージ
+/- 0.1 °C
0~50 kPa
(0~7.25 psi)
標準:
-40~100 °C
オプション:
-55~235 °C
水尺仕様:
-40~100 °C
低温:
-170~60 °C
40 m(131.2 ft)
Prothermo NMT 539 は、平均温度計と水尺計を組み合わせたインテリジェント HART 信号変換器です。 平均温度計測用には、正確に計測できるマルチスポットPt100 で構成されています。 NMT539 は極めて有能なソリューションであり、平均温度および水尺のデータをローカルHART 通信を介して提供します。 保税アプリケーションにおいて、タンクゲージ用の液面計(Proservo、NRF590、Micropilot) と組み合わせて、正確なタンク在槽管理を実現できます。
タンクゲージ用インテリジェント式高精度平均温度計 + 静電容量式水尺計
プロセス接続: JIS10K 50A RF, ANSI 2" 150 lb RF, DN50 PN10 RF, JPI 2" 150 lb RF
周囲温度: -40 ~ 85°C , TIIS: -20 ~ 60°C
被測定物温度: 温度プローブ -170 ~ 235°C, 水尺プローブ 0 ~ 100°C
測定距離: 40m (131.2ft)
精度: ± 0.1°C
TIIS, ATEX, IECEx, FM, CSA
本質安全(耐圧本質安全) 防爆構造による安全な計装を実現しています。
4 種類の組合せから用途に応じた計測が可能です:
- 変換器のみ
- 変換器 + 温度プローブ
- 変換器 + 水尺プローブ
- 変換器 + 温度プローブ + 水尺プローブ
変換器バージョンでは、他社製の平均温度計測器にも対応できます。
エンドレスハウザーのFieldCareツールと互換性があります。
各種プロセス接続および電線管口を用意
高信頼性および容易な導入
メンテナンスフリー
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Combined HART converter, average temperature sensor and water
bottom interface
EN | JA | ||
01/08/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/08/2005 |
ファイルサイズ: |
945.4 KB |
ファイル名: |
TI042NEN_NMT539.pdf |
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browser
EN | JA | ||
03/04/2008
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
03/04/2008 |
ファイルサイズ: |
2.7 MB |
ファイル名: |
TI419FEN_05.08.pdf |
・2 線ローカルHART® 通信を採用し、伝送上の誤差をなくした完全デジ
タル設計
・本質安全(耐圧本質安全) 防爆構造による安全な計装を
実現
・4 種類の組合せから用途に応じた計測が可能
-
変換器
- 変換器+ 温度プローブ
-
変換器+ 温
度プローブ+ 水尺プローブ
EN | JA | ||
18/05/2011
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
18/05/2011 |
ファイルサイズ: |
3.1 MB |
ファイル名: |
TI00042G08JA14.11.pdf |
Tnak gauging
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe<br
EN | JA | ||
01/04/2008
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/04/2008 |
ファイルサイズ: |
3.3 MB |
ファイル名: |
BA1026N08ja09.09.pdf |
Average temperature and water bottom sensor
EN | JA | ||
01/10/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2005 |
ファイルサイズ: |
726.1 KB |
ファイル名: |
BA026NEN.pdf |
Average temperature and water bottom sensor
EN | JA | ||
01/10/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2005 |
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
ファイル名: |
BA025NEN.pdf |
Tnak gauging
EN | JA | ||
01/03/2011
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/03/2011 |
ファイルサイズ: |
7.2 MB |
ファイル名: |
BA1025N08ja09.09.pdf |