-
技術仕様書(TI)
TI TST310
日本語版 - 03/2023 |
測温抵抗体
クラス A、IEC 60751に準拠
クラス B、IEC 60751に準拠
クラス AA、IEC 60751に準拠
t50 = 3 秒
t90 = 6 秒
20°Cの時: 最大 7.5 MPa (プロセス接続による)
PT 100:
-200~600°C
(-328~1,112°F)
最大 10,000.00 mm (393.70'')
The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)
Marine approval
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
Safety instructions
言語: |
英語 |
バージョン: |
09/08/2022 |
ファイルサイズ: |
1 MB |
ファイル名: |
XA02908T_01.22.pdf |
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C Db
Proof of intrinsic safety
Control Drawing
言語: |
英語 |
バージョン: |
28/05/2013 |
ファイルサイズ: |
136.6 KB |
ファイル名: |
XA01168TEN_0113.pdf |
RTD/TC inserts and cable thermometers
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
EN | JA | ||
15/07/2024
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
|
13/04/2020
|
|
|
|
19/05/2016
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/07/2024 |
ファイルサイズ: |
451.6 KB |
ファイル名: |
XA01421TEN_0424-00.pdf |
RTD / TC inserts and cable thermometers
Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN | JA | ||
01/06/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/06/2009 |
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
ファイル名: |
XA087ra3_0609.pdf |
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN | JA | ||
17/07/2024
|
|
|
|
10/03/2020
|
|
|
|
02/11/2016
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/07/2024 |
ファイルサイズ: |
453.6 KB |
ファイル名: |
XA01459TEN_0324-00.pdf |
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C Dc
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |