仕様一覧
-
精度
Class 2、IEC 60584に準拠
ASTM E230およびANSI MC 96.1 -
応答時間
t50 = 3 秒
t90 = 9 秒 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 9 MPa (1,305 psi)
-
測定温度レンジ
タイプK:
最高 920 °C
(最高 1,688 °F)
タイプJ:
最高 440 °C
(最高 824 °F)
タイプN:
最高 920 °C
(最高 1.688 °F)
タイプE:
最高 510 °C
(最高 950 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大13,000.00 mm(511.81'')
アプリケーション
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
利点
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
ビデオ
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
技術仕様書(TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
石油化学・化学アプリケーション向けの侵襲性を最小限に抑えた柔軟な TC
マルチポイント温度計EN JA 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
TI01298TJA_0423-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
石油化学・化学アプリケーション向けの侵襲性を最小限に抑えた柔軟な TC
マルチポイント温度計EN JA 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017言語:
日本語
バージョン:
28/09/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA01705TJA_0423-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN JA 25/07/2022言語:
英語
バージョン:
25/07/2022
ファイルサイズ:
493.5 KB
ファイル名:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM MultiSens Slim TMS21
Multipoint thermometer
0/1 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN JA 26/03/2025言語:
英語
バージョン:
26/03/2025
ファイルサイズ:
488.3 KB
ファイル名:
XA03521TEN_0125-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
TMS21
RTD/TC thermometers
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC or
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN JA 27/12/2021言語:
英語
バージョン:
27/12/2021
ファイルサイズ:
492 KB
ファイル名:
XA02759TEN_0121-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(広報)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
言語:
ドイツ語
バージョン:
17/09/2018
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische Industrie言語:
ドイツ語
バージョン:
06/07/2023
ファイルサイズ:
38.5 MB
ファイル名:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
ies言語:
英語
バージョン:
06/07/2023
ファイルサイズ:
39 MB
ファイル名:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
言語:
英語
バージョン:
30/11/2023
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
CP01556T Industry Fan.pdf
-