キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:温度伝送器TMT127

iTEMP TMT127
温度伝送器

危険なエリアで使用するのに適した、RTDセンサー入力を備えたDINレールデバイスとしての4-20 mA温度伝送器

TMT127
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    (Pt100、-50~+200 °C)<= 0.2 K
    (Pt100、-58~+392 °F)<= 0.4 °F

アプリケーション

本伝送器は、測温抵抗体Pt100のセンサ信号を固定測定範囲で変換するために設計されています。プロセス測定に使用される標準化された出力信号は4~20 mA信号です。これにより、幅広い産業アプリケーション向けに迅速・簡単・低コストでの温度測定、ならびに信頼性と精度の高い測定値を提供できます。IEC 60715準拠のDINレールへの取付けが可能です(ハウジング幅:22.5 mm)。

  • Pt100入力信号をスケーリング可能な4~20 mAアナログ出力信号に変換するための固定範囲の温度伝送器

  • 入力:測温抵抗体(RTD)Pt100

  • DINレール取付け用

利点

  • 周囲温度の全範囲で高い精度

  • センサ破損または短絡時のエラー信号、NAMUR NE 43準拠

  • NAMUR NE 21、CE準拠の電磁適合性(EMC)

  • 防爆認定:ATEX Ex ia、FM IS、CSA IS

  • UL認定コンポーネント、UL 3111-1準拠

  • 船級認定GL

  • 電気的絶縁

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products