仕様一覧
-
入力
3バージョン:
4チャンネル; 12チャンネル; 20チャンネル
対応プロトコル:
Modbus RS485; V1;WM550;
Tokyo Keiso FW9000; Varec
Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf
BPM; Scientific Instruments;
Modbusイーサネット -
出力
OPC DA;Modbus RS485;Modbus Ethernet
アプリケーション
Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.
Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs
Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC
Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Approved for custody transfer applications according to PTB
利点
Precise inventory informations
Step-by-step site upgrade
High system availability
User access through the entire Network
Simplified site approval procedures

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Tankvision Mult Scan NXA83-Operation (local display operation manual)
タンクレベルおよび高価な液体の貯蔵容量をリモート監視するためにタンクビジ
ョン マ
ルチスキャンを使用すると、石油製品や化学製品(液体)
のタンクヤードまたはターミ
ナルの所有者/事業者は貯蔵されている測定物の容量をリアルタイムで視覚化する
こ
とが可能です。在庫およするためにデータを使用できます。また、データを使用
してポ
ンプ送りや製品移送などタンクヤードの操作を管理することもできます。タンク
ビジョン
のコンセプトは、ネットワーク技術を利用したユニークなものです。専用ソフト
ウェアを
使用せずに、ウェブブラウザを介してタンクに貯蔵されている高価な液体の視覚
化およ
び管理が実現します。タンクビジョン
マルチスキャンは拡張性のあるアーキテクチャの
ため、フレキシブルで費用対効果の高いソリューションです。タンク数基の小規
模なス
テーションから製油所まで、幅広いアプリケーションをカバーします。 -
-
-
設置要領書(EA)
Input board, output board
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN JA 16/10/202027/01/2018言語:
英語
バージョン:
16/10/2020
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EA01242GA2_0220.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Tankvision Multi Scan NXA83/NXA83B Special Documentation
Technical documentation resources information
言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
136 KB
ファイル名:
SD02118GEN_0117.pdf
-