©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
-
後継機種
-
Gateway component for Tank Gauging systems
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
-
機能
Multi Scan
フィールド機器からデータを取得します(最大16ループ). データは可視化ソフトウェア Tankvision Professional NXA85または他のホストシステム(PLCまたはDCS)へ供給されます。
-
入力
Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet
-
出力
OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet
-
-
寸法 (WxHxD)
ラック取付け:
483x176x260 mm (19x6.93x10.24 in)
壁取付け:
322x300x110 mm (12.68x11.81x4.33 in)
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
Multi Scan
フィールド機器からデータを取得します(最大16ループ)。データは可視化ソフトウェア Tankvision Professional NXA85または他のホストシステム(PLCまたはDCS)へ供給されます。
12 ドキュメント
-
Tankvision Multi Scan NXA83B
技術仕様書
在槽管理システム
完全統合ソフトウェア付き
|
EN
|
JA
|
|
09/12/2021
|
|
|
|
14/07/2021
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
15/10/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
08/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
2.9 MB
|
ファイル名:
|
Ti01150gja_0316.pdf
|
-
Tankvision Multi Scan NXA83B
取扱説明書
設定マニュアル
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
29/09/2022
|
|
|
|
11/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
08/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.1 MB
|
ファイル名:
|
Ba01291gja_0316.pdf
|
-
TankvisionMulti Scan NXA83B
取扱説明書
DCC 通信設定
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
11/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
10/01/2018
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
10/01/2018
|
ファイルサイズ:
|
3.3 MB
|
ファイル名:
|
Ba01292gja_0417.pdf
|
-
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Web Client System Operation
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
11/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
15/10/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
19/06/2023
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01297GEN_0623-00.pdf
|
-
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Weights and MeasuresAdditions
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
10/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
12/10/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
19/06/2023
|
ファイルサイズ:
|
888.4 KB
|
ファイル名:
|
BA01287GEN_0623-00.pdf
|
-
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
OPC Tank Data Server
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
14/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
15/10/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
19/06/2023
|
ファイルサイズ:
|
2.3 MB
|
ファイル名:
|
BA01289GEN_0623-00.pdf
|
-
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Redundancy Manual
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
11/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
15/10/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
19/06/2023
|
ファイルサイズ:
|
1 MB
|
ファイル名:
|
BA01296GEN_0623-00.pdf
|
-
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Installation manual
|
EN
|
JA
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
10/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
15/10/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
19/06/2023
|
ファイルサイズ:
|
758.9 KB
|
ファイル名:
|
BA01290GEN_0623-00.pdf
|
-
Tankvision Mult Scan NXA83-Operation (local display operation manual)
タンクレベルおよび高価な液体の貯蔵容量をリモート監視するためにタンクビジ
ョン マ
ルチスキャンを使用すると、石油製品や化学製品(液体)
のタンクヤードまたはターミ
ナルの所有者/事業者は貯蔵されている測定物の容量をリアルタイムで視覚化する
こ
とが可能です。在庫およするためにデータを使用できます。また、データを使用
してポ
ンプ送りや製品移送などタンクヤードの操作を管理することもできます。タンク
ビジョン
のコンセプトは、ネットワーク技術を利用したユニークなものです。専用ソフト
ウェアを
使用せずに、ウェブブラウザを介してタンクに貯蔵されている高価な液体の視覚
化およ
び管理が実現します。タンクビジョン
マルチスキャンは拡張性のあるアーキテクチャの
ため、フレキシブルで費用対効果の高いソリューションです。タンク数基の小規
模なス
テーションから製油所まで、幅広いアプリケーションをカバーします。
|
EN
|
JA
|
|
15/05/2024
|
|
|
|
19/06/2023
|
|
|
|
10/02/2022
|
|
|
|
13/02/2019
|
|
|
|
08/07/2016
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
08/01/2015
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA01288G00JA01.14.pdf
|
-
Innerstaatliche Bauartzulassung
Tankvision Professional NXA85,
Tankvision Multi Scan NXA83
Einrichtung zur digitalen Messwerterfassung
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/07/2014
|
ファイルサイズ:
|
668.3 KB
|
ファイル名:
|
ZE01012GA2_0114.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
Note: You will receive a list of all spare parts,
not a list assigned to the order code.
-
Input board Enraf GPU/BPM
-
Input board VAREC Mark/Space
-
Input board Whessoe WM550
-
-
-
-
-
Input board FW9000 (DM-II, FW)
-
-
Output board Tankvision Prof. RS232
-
Output board Tankvision Prof. RS485
-
Output board Enraf GPU/RS232
-
Output board Modbus RS232
-
Output board Modbus RS485
-
In/Output board Redundancy link RS232
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。