
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
入力
Enraf BPM; Saab TRL/2
-
出力
Modbus RS485
アプリケーション
Gauge Link NXA20はタンク在槽管理専用システムであるTankvisionの一部として、Emerson RosemountのTRL/2プロトコルまたはHoneywell EnrafのBPMプロトコルを使用してタンクゲージのパラメータをスキャンし、信号をModbus RS485に変換します。段階的な現場アップグレードのために、Tankvision Gauge LinkはTankvision Tank Scannerと合わせて既存のプロトコルの管理および柔軟性をさらに高めるための段階的なアップグレードを可能にします。小規模なステーションおよび大規模なタンクヤードに最適です。
タンクゲージからパラメータをスキャンします。設置されたフィールド機器との通信用に各種のプロトコルが使用されているタンクヤードに最適です。
Modbusを介してTank Scanner NXA820にデータを提供します。
周囲温度:-40~60℃(-40~140 °F)
利点
既存プロトコルの管理
段階的な現場のアップグレード
可用性の高いシステム

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Tankvision Gauge Link NXA20
Tankvision Gauge Link NXA20
EN JA 01/06/201603/12/2014言語:
英語
バージョン:
01/06/2016
ファイルサイズ:
365.7 KB
ファイル名:
TI01175GEN_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
言語:
英語
バージョン:
03/12/2014
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
BA01334GEN_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
EN JA 01/06/201603/12/2014言語:
英語
バージョン:
01/06/2016
ファイルサイズ:
1000.9 KB
ファイル名:
BA01335GEN_0215.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN JA 30/04/201731/03/2017言語:
英語
バージョン:
30/04/2017
ファイルサイズ:
609.6 KB
ファイル名:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
ZE(証明書)
Tankvision Gauge Link NXA20
NMi Test certificate
TC8730, revision 0言語:
英語
バージョン:
05/07/2016
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
ZE01030GEN_0116.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Tankvision Gauge Link NXA20 Special Documentation
Technical documentation resources information
言語:
英語
バージョン:
27/10/2017
ファイルサイズ:
135.1 KB
ファイル名:
SD02123GEN_0117.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN JA 14/03/2025言語:
英語
バージョン:
14/03/2025
ファイルサイズ:
623.3 KB
ファイル名:
HE_02099_01.25.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-
Declaration number: HE_00960_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS言語:
中国語
バージョン:
22/03/2018
ファイルサイズ:
136.5 KB
ファイル名:
HE_00960_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA20.pdf
-
-
-
UK 評価済み適合性
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-
Declaration number: UK_00286_01.21EN JA 05/07/2021言語:
英語
バージョン:
05/07/2021
ファイルサイズ:
267.5 KB
ファイル名:
UK_00286_02.22.pdf
-
-
-
その他
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA822-, NXA83-, NXA83B-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011, TR CU 004/2011言語:
ロシア語
バージョン:
02/10/2024
ファイルサイズ:
1006.8 KB
ファイル名:
EAC KZ 7500533 13 12 04831.pdf
-