
仕様一覧
-
入力
NXA820への接続
-
出力
Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485
アプリケーション
Host Link NXA822は、Tankvisionの一部としてMODBUSを介してホストシステム(例えばPLCやDCS)とデータ通信を行います。Tankvisionは、標準ウェブブラウザを通じて操作します。専用ソフトウェアおよびライセンス料を必要としないタンク専用在槽管理システムです。Tankvisonは、ローカルエリアネットワーク(LAN)上の分散型アーキテクチャに基づいて構築されています。モジュール構造のため、あらゆる用途に適応可能です。Tankvisionは2~3タンクの小規模タンクファームのみならず数百タンクの大規模な製油所にも拡張可能です。
収集されたデータは、ホストシステム(例えばPLCやDCS等)へMODBUSやOPCを経由して伝送されます。Tankvisonは2~3タンクの小規模タンクファームのみならず数百タンクの大規模な製油所にも拡張可能です。
周囲温度:-40~+60℃(-40~+140 °F)
NMiおよびPTB準拠の保税アプリケーション認定を取得
利点
工業用OSと組込みソフトウェアにより、高安定性と有効性を実現
NMiおよびPTB準拠の保税アプリケーション認定を取得
モジュール構造のため、いかなるアプリケーションへも容易に設定可能。ご要望に応じたアップグレードが可能
ウェブブラウザを用いた設定、通信、および操作: 専用ソフトウェアは不要
各Tankvisonへの接続は最大で同時に10台迄のPCから通信可能 - ライセンス無料
事前設定またはカスタマイズされたオペレータ画面:タンクヤードの標準的な操作に対応
一般的なハードウェアプラットフォーム:ハードディスクまたはファンがなく、部品の摩耗がありません。

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN JA 03/04/2008言語:
英語
バージョン:
03/04/2008
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
NXA820,NXA821,NXA822 - インストールガイド
標準ウェブ ブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ
ムEN JA 13/09/201026/05/2008言語:
日本語
バージョン:
13/09/2010
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
BA340F00ja10.09.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
NXA820,NXA821,NXA822 - 機能説明書
標準ウェブブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ
ムEN JA 13/09/201026/05/2008言語:
日本語
バージョン:
13/09/2010
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA339F00ja10.09.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN JA 11/04/2012言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
229.2 KB
ファイル名:
EA0007FA2_0708.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN JA 30/04/201731/03/2017言語:
英語
バージョン:
30/04/2017
ファイルサイズ:
609.6 KB
ファイル名:
EA01205FA2_0217.pdf
-