キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

養魚場の水質を維持

Aqualandeが産業IoTを活用し、魚にとって理想的な生育環境を維持

フランスのAqualandeは、ヨーロッパ大手の水産養殖事業者です。法改正により、Aqualandeは養魚槽に循環式養殖システムを採用しなければならなくなりました。健康かつ効率的に魚を繁殖させるには、特定の条件を満たす水質が求められます。堅牢なセンサとデジタルサービスを組み合わせたスマートモニタソリューションにより、繁殖環境を最適なレベルで維持します。

循環水を使用した養魚場の空撮写真 ©Endress+Hauser
水産養殖設備に設置されたLiquiline変換器、エッジデバイスSGC400 ©Endress+Hauser

結果   

  • Netilionのデジタルサービスにより、Aqualandeのオペレータは遠隔地からでも測定値にアクセスできるようになりました。

  • Netilionのデジタルサービスは配線量が少なく、データ処理のためのオプションが豊富に用意されています。

  • Aqualandeは、魚にとって最良の生育環境の維持のために水処理プロセスをリアルタイムで調整できる、使いやすいインターフェイスを歓迎しています。

Clément Taron、水産養殖プロジェクトマネージャ

Endress+Hauserのソリューションは非常に簡単に実装できました。センサは丈夫で信頼性が高く、水流や魚の動きにも耐えられます。

Clément Taron, 水産養殖プロジェクトマネージャ
CSR & farming methods, Coopérative Les Aquaculteurs Landais

お客様の抱える課題

繁殖槽の水質は非常に繊細なため、循環水はドラムフィルタと脱気カラムでろ過されます。マスの良好な生育を維持するため、Aqualandeは水質の継続的なモニタを開始することを決定しました。

Endress+Hauserのソリューション

Endress+HauserはAqualandeに対し、ハイエンド機器およびデータモニタインターフェイスを含むソリューションを提供しました。これにより、測定値にいつでもどこからでも(スマートフォンやPCを使用して)アクセスすることが可能になりました。

使用しているコンポーネント