![超音波流量計 - Proline Prosonic Flow 91W 画像(水処理・排水処理に最適) 超音波流量計 - Proline Prosonic Flow 91W 画像](/__image/a/22099/k/a644e3ffa55692ec501bb51320a8737185d7d391/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Prosonic%20Flow%2091W%20with%20clamp-on%20sensor%20for%20water%20and%20wastewater%20applications%20-%20PP01.jpg)
仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量:
± 3% o.r.(呼び口径 15Aの場合)
± 2% o.r.(呼び口径 25~200 mmの場合)
± 2% o.r.(>呼び口径 200Aの場合) -
測定範囲
0.3~10 m/s (1~33 ft/s)
-
測定物のプロセス温度
-20~+80°C (-4~+176 °F)
0~+130°C (32~+265 °F) オプション -
最大プロセス圧力
N/A
-
接液部材質
クランプオンシステム:
センサホルダ 1.4308/CF-8
センサハウジング 1.4301/SUS304相当
ストラップバンド 1.4301/SUS304相当
アプリケーション
超音波流量センサ Prosonic Flow W は上下水アプリケーションに最適なクランプオン型センサです。Prosonic Flow 91Wは、コストパフォーマンスの高い操作ボタン付きProsonic Flow 91変換器を実装しており、水処理アプリケーションにおける流量監視に最適です。
測定原理は、圧力、密度、温度、導電率、粘度の影響をほとんど受けません。
プロセス水、塩水、脱イオン水、飲用水、廃水のクランプオン型流量測定に最適です。
機器の特長:
流体温度:–20 ~ +80 °C(-4 ~ +176 °F)
保護等級IP68(Type 6P 容器)
IEC 68-2-6準拠の衝撃および振動耐性
アルミニウムフィールド変換器ハウジング
2行表示、プッシュボタン操作
HART
利点
設備投資のコストを削減 – 最大2000Aまでの外径の配管に適合し、コスト効率が向上
長期安定信号 - カップリングパッドによる配管の外側からのメンテナンスフリー取付
プロセスの可視化 – 診断機能
経済的な変換器 – 標準的なアプリケーションに対応
迅速かつ確実な設定 – クイックセットアップメニュー
保守用データの自動リカバリ
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロソニックフロー 91 HART 取扱説明書
日本語版 - 08/2011
超音波流量計
EN JA 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006言語:
日本語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
BA00100dja_1311_1213.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W 技術仕様書
日本語版 - 04/2006
上下水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに 最適な超音波流量計 drinking water, wastewater and processwater
EN JA 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002言語:
日本語
バージョン:
01/04/2006
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI057dja_0406_0706.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 91W 技術仕様書
超音波流量計
飲料水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに
最適な流量計測EN JA 06/12/202319/08/201101/02/2010言語:
日本語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
Ti00105dja_1311_1211.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W 技術仕様書
上下水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに
最適な超音波流量計
drinking water, wastewater and
processwaterEN JA 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002言語:
日本語
バージョン:
01/04/2006
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI057dja_0406_0706.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロソニックフロー 91 HART 取扱説明書
超音波流量計
EN JA 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006言語:
日本語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
BA00100dja_1311_1213.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN JA 01/11/2006言語:
英語
バージョン:
01/11/2006
ファイルサイズ:
228.6 KB
ファイル名:
KA015Da2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow 91W Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
EN JA 13/02/201219/08/201126/04/2010言語:
英語
バージョン:
13/02/2012
ファイルサイズ:
976.4 KB
ファイル名:
KA00049DEN_1412.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN JA 15/10/202401/10/201828/06/2012言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
797.3 KB
ファイル名:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN JA 15/11/201821/11/2011言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
481.6 KB
ファイル名:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN JA 01/04/201917/11/2011言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
558.9 KB
ファイル名:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Permanent Coupling Pad
Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500
EN JA 01/03/202415/12/202101/08/202116/09/2019言語:
英語
バージョン:
01/03/2024
ファイルサイズ:
609.4 KB
ファイル名:
EA01256DA2_0423-00.pdf
-