仕様一覧
-
最大測定誤差
質量: +/- 3.0%
-
測定範囲
20~720,000 kg/h (45~1,587,600 lb/h)
20~1,080,000 kg/h (45~2,381,400 lb/h)
(空気用。"校正流量"の選択オプションによる。) -
測定物のプロセス温度
–40~+100 °C (–40~+212 °F)
-
最大プロセス圧力
2MPa g (290 psi g)
-
接液部材質
トランスデューサ: 1.4404 (SUS316L相当)
挿入チューブ: 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当)
接続:
コンプレッションフィッティング: 1.4404 (SUS316L相当)
シールリング: EPDM; HNBR; 1.4401 (SUS316相当)
クランプリング: PEEK 450G
アプリケーション
挿入式のt-mass B 150は大口径の配管や矩形の通気ダクトに最適です。特定の圧縮空気内のユーティリティガスのコスト効率の高い測定を実現します。低流量域での測定アプリケーション向けで、堅牢でコンパクトなアルミニウムハウジングに4線式変換器が搭載されています。お客様固有の設定をディスプレイモジュールに保存して別の機器に移行できます。
広い流量測定範囲と質量流量の直接測定を特長とする測定原理
円管または矩形ダクトでの空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの測定に最適です。
機器の特長:
差込式:呼び口径80 mm ~ 1500 mm(3" ~ 60")
プロセスを中断することなくセンサの設置と取外しが可能
設置が容易
コンパクトな一体型機器(電源:DC 24 V)
4 ~ 20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力
小型で堅牢な変換器
利点
円管または矩形ダクトでの空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの測定に最適
プロセス監視の最適化 – 圧力と流速が低い場合でも測定が可能
コスト効率の高い測定 – 簡単に設置でき、圧力損失がほとんどなく、メンテナンスが不要
信頼性の高い流量測定 – 多変数測定
迅速な設定 – ガイド付き操作メニュー
優れたプラントの安全性 – 自己診断機能によるエラー検出
保守用データの自動リカバリ
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
プロライン t-マス B 150 技術仕様書
日本語版 - 05/2012
熱式質量流量計
EN JA 11/05/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
11/05/2012
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
TI01020DJA_0212.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン t-マス B 150 HART 取扱説明書
日本語版 - 11/2012
熱式質量流量計
EN JA 09/11/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
09/11/2012
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01043DJA_0212.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
プロライン t-マス B 150 技術仕様書
熱式質量流量計
EN JA 11/05/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
11/05/2012
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
TI01020DJA_0212.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン t-マス B 150 HART 取扱説明書
熱式質量流量計
EN JA 09/11/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
09/11/2012
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01043DJA_0212.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN JA 04/04/2016言語:
英語
バージョン:
04/04/2016
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline t-mass B 150 Brief Operating Instructions
Thermal Mass Flow Measuring System
EN JA 17/04/2012言語:
英語
バージョン:
17/04/2012
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
KA01104DEN_0112.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN JA 01/10/201827/03/201524/04/2012言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
435.9 KB
ファイル名:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
設置要領書(EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN JA 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
528.1 KB
ファイル名:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Hot tap
t-mass B 150
EN JA 01/04/202201/10/201824/04/2012言語:
英語
バージョン:
01/04/2022
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
EA00109DA2_0322-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN JA 03/03/202015/02/2019言語:
英語
バージョン:
03/03/2020
ファイルサイズ:
406.9 KB
ファイル名:
EA01249DA2_0220.pdf
-