仕様一覧
-
最大測定誤差
質量: +/- 3.0%
-
測定範囲
0.5~910 kg/h (1.1~2002 lb/h)
0.5~1365 kg/h (1.1~3003 lb/h)
(空気用、選択した校正流量による) -
測定物のプロセス温度
–40~+100 °C (–40~+212 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300
-
接液部材質
トランスデューサ: 1.4404 (SUS316L相当)
挿入チューブ: 1.4404 (SUS316L相当)
測定チューブ: 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当)
接続: 1.4404 (SUSF316またはF316L相当); 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当)
アプリケーション
インライン式 t-mass A150 は、圧縮空気のようなユーティリティガスを高いコスト効率で測定するために開発されました。堅牢でコンパクトなアルミニウムハウジングに4線式変換器が搭載されています。ご注文時にディスプレイの有無を選択できます。お客様固有の設定をディスプレイモジュールに保存して別の機器に移行できます。
広い流量測定範囲と質量流量の直接測定を特長とする測定原理
小口径配管での空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの測定に最適です。
機器の特長
インラインバージョン:呼び口径15 mm ~ 50 mm(1/2 ~ 2")
プロセス圧力:最大PN 40、クラス300
多様なプロセス接続が可能
コンパクトな一体型機器(電源:DC 24 V)
4 ~ 20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力
小型で堅牢な変換器
利点
小口径配管での空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの測定に最適
プロセス監視の最適化 – 圧力と流速が低い場合でも測定が可能
コスト効率の高い測定 – 簡単に設置でき、圧力損失がほとんどなく、メンテナンスが不要
信頼性の高い流量測定 – 多変数測定
迅速な設定 – ガイド付き操作メニュー
優れたプラントの安全性 – 自己診断機能によるエラー検出
保守用データの自動リカバリ
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
プロライン t-マス A 150 技術仕様書
日本語版 - 05/2012
熱式質量流量計
EN JA 02/03/202011/05/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
11/05/2012
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI01019DJA_0212.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
プロライン t-マス A 150 技術仕様書
熱式質量流量計
EN JA 02/03/202011/05/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
11/05/2012
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI01019DJA_0212.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン t-マス A 150 HART 取扱説明書
熱式質量流量計
EN JA 02/03/202009/11/201217/04/2012言語:
日本語
バージョン:
09/11/2012
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01042DJA_0212.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN JA 04/04/2016言語:
英語
バージョン:
04/04/2016
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline t-mass A 150
熱式質量流量計
EN JA 02/03/202017/04/2012言語:
日本語
バージョン:
02/03/2020
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
KA01103DJA_0220.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
設置要領書(EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN JA 01/10/201827/03/201524/04/2012言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
435.9 KB
ファイル名:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN JA 03/03/202015/02/2019言語:
英語
バージョン:
03/03/2020
ファイルサイズ:
406.9 KB
ファイル名:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN JA 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
528.1 KB
ファイル名:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Proline t-mass 150
ATEX: II3G Ex nA IIC T4…T1 or Ex ec IIC T4...T1
IECEx: Ex nA IIC T4...T1 or Ex ec IIC T4...T1EN JA 01/04/202222/12/201626/11/201419/12/2013言語:
英語
バージョン:
01/04/2022
ファイルサイズ:
607.6 KB
ファイル名:
XA01237DEN_0422-00.pdf
-