仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
測定範囲
4 dm3/min~1100 m3/h (1~4850 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+ 302 °F)
ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE
電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金
アプリケーション
Promag P は、腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーション向けに最適な流量計です。Promag P 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。本質安全設計(Ex ia)により危険場所での最高レベルの操作安全性が保証されます。Heartbeat Technologyにより、常にプロセスの安全性が確保されます。
双方向計測の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーションに最適な流量計です。
機器の特長
呼び口径:最大200 mm(8")
あらゆる一般的な防爆認定に対応
ライニング材にPTFEまたはPFAを使用
ループ電源テクノロジー
堅牢な2重隔壁ハウジング
設備の安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)
利点
用途の広いアプリケーション –さまざまな接液材質
省エネ型流量計 – 圧力損失なし
簡単な機器配線 – 独立した端子部
操作の安全性 – 蓋を外さずに操作できる現場表示器、光学式タッチコントロール、バックライト付き
メンテナンスフリー – 可動部なし
組込み診断および機能検証 – Heartbeat Technology
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
プロライン プロマグ P 200 技術仕様書
日本語版 - 08/2012
電磁流量計
EN JA 01/09/201501/06/201513/08/2012言語:
日本語
バージョン:
13/08/2012
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01062DJA_0112.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロマグ P 200 HART 取扱説明書
日本語版 - 08/2012
電磁流量計
EN JA 01/06/201513/08/2012言語:
日本語
バージョン:
13/08/2012
ファイルサイズ:
4.6 MB
ファイル名:
BA01111DJA_0112.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
プロライン プロマグ P 200 技術仕様書
電磁流量計
EN JA 01/09/201501/06/201513/08/2012言語:
日本語
バージョン:
13/08/2012
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01062DJA_0112.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/09/2015言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロマグ P 200 HART 取扱説明書
電磁流量計
EN JA 01/06/201513/08/2012言語:
日本語
バージョン:
13/08/2012
ファイルサイズ:
4.6 MB
ファイル名:
BA01111DJA_0112.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN JA 01/09/2015言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/11/2015言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/11/2015言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/06/2015言語:
英語
バージョン:
01/06/2015
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Promag 簡易取扱説明書
Proline Promag
第 1 部(全 2 部)
電磁流量計EN JA 01/04/201701/08/201601/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/04/2017
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
KA01216DJA_0317.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
流量計 Proline Promag P
電磁流量計
EN JA 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01290DJA_0422-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Promag P 200 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012言語:
英語
バージョン:
01/09/2015
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01121DEN_0415.pdf
-