©Endress+Hauser
後継機種
2線式テクノロジーを搭載した高温流体にも対応した流量計
詳細情報
一体型でアクセスしやすい変換器を備えたプロセスアプリケーション向け 高温流体用流量計
詳細情報
分離型で最大4つのI/Oを備えた高温流体用の流量計
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
std_productprofile_product_usp_34659_1508940719. 腐食性液体や高温流体を取り扱う化学産業やプロセスアプリケーションに最適.
センサの特長
多様な接液部材質により、さまざまなアプリケーションに対応. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー - 可動部なし. 呼び口径:最大 600 A (24"). あらゆる一般的な防爆認定に対応. PTFEまたはPFAライニング.
変換器の特長
std_productprofile_product_benefits_34656_1508940491. std_productprofile_product_benefits_34658_1508940614. std_productprofile_product_benefits_34657_1508940613. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35324_1509527963. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35325_1509527962. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35326_1509527956.
最大プロセス圧力
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AS 2129 Table E AS 4087 PN16
周囲温度レンジ
-20...+60°C -40...+60°C (オプション)
保護等級
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
出力
4...20 mA パルス / 周波数(アクティブ/パッシブ) リレー ステータス
デジタル通信
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION フィールドバス
最もダウンロードされているファイル
Promag 53
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for measuring the flow rate of
conductive fluids. The description of the device functions arein a
separate documentation.
EN
JA
BG CS DE ES FR HU IT PL PT RU ZH
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
言語:
日本語
バージョン:
01/03/2005
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
Ba047dja_0305_1206.pdf
185 ドキュメント
Proline Promag 50/53P
技術仕様書
電磁流量計 化学、プロセス工業アプリケーション用電磁流量計
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/10/2017
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
15/10/2003
言語:
日本語
バージョン:
18/02/2010
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI047dja_1109_0512.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
11.3 MB
ファイル名:
BA00053DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 MODBUS RS485.
言語:
英語
バージョン:
01/10/2005
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
BA118DEN.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus.
EN
JA
ドイツ語
05/05/2010
01/03/2002
言語:
英語
バージョン:
05/05/2010
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA051DEN_0709.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 53 PROF IBUS-DP/-PA.
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
言語:
英語
バージョン:
28/06/2010
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA054DEN_0610.pdf
Promag 53
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 53.
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ロシア語
01/12/2014
18/12/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
言語:
日本語
バージョン:
01/03/2005
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
Ba048dja_0305_1206.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
10.3 MB
ファイル名:
BA00117DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
BA00052DEN_1517.pdf
Promag 53
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for measuring the flow rate of conductive fluids. The description of the device functions arein a separate documentation.
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
言語:
日本語
バージョン:
01/03/2005
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
Ba047dja_0305_1206.pdf
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポルトガル語 中国語
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
KA00028DEN_1717.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源基板 50/51/53 AC85-260V
キット 電源基板 50/53 AC85-260V HE
キット 電源基板 50/53 AC85-260V HE
キット プロマグ5x 電源基板 AC85...260V Ex
キット 電源基板 50/53 AC85-260V HE Ex
キット 電源基板 50/51/53 AC20-55V/DC16-62V
キット 電源基板 50/53 AC20-55V/DC16-62V HE
キット電源基板50/51/53 AC20-55V/DC16-62V Ex
キット電源基板50/53 AC20-55V/DC16-62V HE Ex
キット ヒューズ AC250V T800 MA (10個)
キット ヒューズ AC250V T 2A00 (10個)
キット プロマグ53 アンプ基板 WEA EX
キット アンプ基板 プロマグ53 WEA HE Ex
キット アンプ基板 プロマグ53 WEA HE
キット プロマグ53 アンプ基板 SEA EX
キット アンプ基板 プロマグ53 SEA HE Ex
キット アンプ基板 プロマグ53 SEA HE
キット プロマグ53 アンプ基板 EES EX
キット アンプ基板 プロマグ53 EES HE Ex
キット アンプ基板 プロマグ53 EES HE
キット アンプ基板 プロマグ 53 CN EX
キット アンプ基板 プロマグ53 CN HE Ex
キット アンプ 53, HART7, 独+仏+伊+西+英, EX
キット アンプ 53,HART7, DE+FR+IT+ES+EN,耐侯型,EX
キット アンプ 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
キット アンプ 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, 耐侯型
キット アンプ 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
キット アンプ 53,HART7, RU+NL+PT+CS+EN,耐侯型,EX
キット アンプ 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
キット アンプ 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, 耐侯型
キット アンプ 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
キット アンプ 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, 耐侯型, EX
キット アンプ 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
キット アンプ 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, 耐侯型
キット アンプ 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
キット アンプ 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, 耐侯型
キット I/O 入出力 パッシブ/周波数 HE Exi
キット I/O 入出力 アクティブ/周波数 HE Exi
キット I/O 電流/周波数/2リレー HE EX
キット 53/55/83/93 電流/周波数出力 Ex
キット I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C14 EX
キット I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C14 EX
キット I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
キット I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
キット I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
キット I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
キットModbusRS485+ステータス入力2インターフェース基板Ex
キットI/O Modb.RS485+ステータス入力2インタフェ-スHE EX
キット I/O Profib. DP+Stat.In 2 インターフェース Ex
キット I/O Profib.DP+Stat.In 2 インターフェーHE EX
キット I/O 電流出力 3 インターフェース HE EX
キット I/Oモジュール 53/83 Ethernet
キット サブ PCB 53/83 Ethernet
キット 壁掛型収納ケース PCB/PCB 5X/8X/9X/65
キット フイールドハウジング PCB/接続端子部
キット Bus/通信基盤 53/83 Ethernet
キット 壁掛け型 プロマグ5X変換器 入出力端子部
キット 接続基板 50/53/55 壁面 HE含む
キット 端子ブロック フィールドハウジング 5X/8X/40/65
キット 壁掛型 端子ブロック 5X/8X/9X/65
キット S-Dat プロマグ53 プログラム済
キット 表示付カバー 5X/40/8X/93/65 Exd
キット 5X/40/8X/93/65用 ブラインドカバー Exd
キット 5X/40/8X/65用ブラインドカバー
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exd
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exe
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
キット レジューサ M20x1.5/PG13,5 (10個)
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
キット 2 ケーブルグランド G1/2" Nema 6P
キット 2 ケーブルグランド NPT1/2" Nema 6P
キット 1 バスコネクタ 53/83 Ethernet
キット 1 バスコネクタ 53/83 Ethernet
キット フィールド/SSハウジング用ブッシング
キット フィールドハウジング端子部 シールカバー (10個)
キット パーツ ハウジング W/P/H/S/D/L 一体Std/HT
キット パーツ ハウジング W/P/H/S/D/L FS標準/高温
キット ハウジング ガスケット W/P/S/D/L FS標準/高温
キット ハウジング W/P/S/D/L comp 標準/高温
プロマグ53, レトロフィットキット 入/出力
プロマグ L/W/P/S,E, 接地ケーブルキット
Promag 53/55, ソフトウェアパッケージ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる