キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Picomagの写真 – プロセスの品質管理および監視用の経済的な流量計

Picomag
電磁流量計

ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能

DMA
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • 測定範囲

    最大750 l/min

  • 測定物のプロセス温度

    -10~70°C (+14~+158 °F)
    許容される短時間温度、最大1時間:
    85 °C (185 °F)
    最短で 4 時間後に繰り返し

  • 最大プロセス圧力

    1.6 MPa

  • 接液部材質

    PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
    電極:1.4404/SUS 316L相当

アプリケーション

Picomagは、あらゆる産業で導電性液体を使用する二次回路の様々なアプリケーションに適した経済的な電磁流量計です。Picomagは、一般ユーザ、スキッドビルダ、装置製造メーカー、システムインテグレータから、省スペースで設置に柔軟性があると評価されています。さらに未来志向の機能を備え、Bluetooth対応のスマートフォンやタブレット上のSmartBlueアプリによる直感的な操作により、迅速なで安全かつ容易な初期設定が可能です。

  • 双方向測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • ユーティリティにおける温度と導電率の測定に対応するため、プロセスの品質管理や監視に最適

機器特長

  • 高い耐衝撃性および耐振動性

  • 保護等級:IP65/67

  • 空検知

  • Bluetooth接続のSmartBlueアプリによる無線リモートアクセス

  • 全口径に対応するIO-Linkおよび多様なI/O端子

  • バックライト付1.4" TFTカラーディスプレイ

利点

  • アクセスしにくい場所でも短時間で容易に機器設定 – セキュアなBluetooth接続

  • 測定点の削減 – 流量、導電率、温度の同時測定

  • コスト効率に優れスキッドなどのスペースの厳しいアプリケーションに最適 – センサと変換器は一体化されハウジングは1つに

  • 迅速なオフライン初期設定点検 – ユニークで快適なノック機能

  • ライフサイクル全体を通したシンプルな機器アクセス – 直感的なSmartBlueアプリによりマニュアル不要

  • 現場で即座にプロセス監視 – すべての測定パラメータを表示する使いやすい大型ディスプレイ

  • あらゆるフィールドバスシステムにフレキシブルに統合 – IO-Linkを介したプラグアンドプレイ

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products