キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
電磁流量計 - Proline Promag H 500。食品、飲料およびライフサイエンス産業向け。

Proline Promag H 500
電磁流量計

サニタリアプリケーション向け電磁流量計。分離型で最大4つのI/Oを装備。

5H5B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 測定範囲

    0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015 gal/min~2 650 gal/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –20~+150 °C (–4~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 150、20K

  • 接液部材質

    ライニング:PFA
    電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
    プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
    シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
    アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル

アプリケーション

Promag Hは、食品・飲料およびライフサイエンスなどの要求の厳しいサニタリアプリケーションに最適です。分離型の革新的な変換器の Promag H 500 は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyは、常にコンプライアンスとプロセスの安全運用を可能にします。

  • 双方向計測の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • 食品、飲料およびライフサイエンス等、要求の厳しいサニタリアプリケーションに最適。

機器の特長

  • PFAライナー

  • ステンレス製のセンサハウジング(3A及びEHEDG適合)

  • CIP/SIP洗浄に対応する接液部材質

  • 分離型、最大4つのI/O付き、サニタリ接続のIP69ハウジング

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • センサと変換器間の標準ケーブル

利点

  • 多変数測定:流量、温度、導電率

  • フレキシブルな設置コンセプト – さまざまなサニタリプロセス接続を取り揃え

  • 省エネルギータイプの流量測定 – 流路制限がないため圧力損失なし

  • メンテナンスフリー - 可動部なし

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット

  • 複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • Ethernet-APLのロゴ
    Ethernet-APL製品ラインナップ

    プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products