©Endress+Hauser
化学工業向け分離型コリオリ流量計 Proline Promass H 500
©Endress+Hauser
化学産業向け Proline Promass H 500
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体、タンタルのみ):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F) ジルコニウム: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
接液部材質
計測チューブ: タンタル 2.5W; 702 (UNS R60702) 接続: タンタル; 702 (UNS R60702)
アプリケーション
高い耐食性能を必要とするアプリケーションでの高精度計測用に設計された Promass H は、高腐食性流体でも最高レベルの安全な計測を保証します。分離型の革新的な変換器の Promass H 500 は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全性を確保します。
利点
高腐食性流体も安全に計測 – 高耐食性接液部
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
全文を読む
計測誤差およびメンテナンスコストを大幅に削減
容積式流量計で発生したメンテナンスコストおよび計測誤差が許容できないレベルに上昇しました。Arkemaは充填ステーション用のこれらの容積式流量計を質量流量計に交換しました。
全文を読む
製品
耐食性に優れたシングルチューブ流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 最高レベルの耐食性能を必要とするアプリケーションでの高精度な液体および気体測定.
センサの特長
化学的腐食性の高い流体に対する最大限の安全性 – 耐食性に優れた接液部. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 計測チューブ材質:タンタル、ジルコニウム. 呼び口径:8~50 mm(³⁄₈~2"). 測定物温度: 最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: タンタル 2.5W; 702 (UNS R60702) 接続: タンタル; 702 (UNS R60702)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体、タンタルのみ):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F) ジルコニウム: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301(SUS 304相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
耐食性に優れたシングルチューブ流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 最高レベルの耐食性能を必要とするアプリケーションでの高精度な液体および気体測定.
センサの特長
化学的腐食性の高い流体に対する最大限の安全性 – 耐食性に優れた接液部. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 計測チューブ材質:タンタル、ジルコニウム. 呼び口径:8~50 mm(³⁄₈~2"). 測定物温度: 最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: タンタル 2.5W; 702 (UNS R60702) 接続: タンタル; 702 (UNS R60702)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体、タンタルのみ):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F) ジルコニウム: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301(SUS 304相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
耐食性に優れたシングルチューブ流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 最高レベルの耐食性能を必要とするアプリケーションでの高精度な液体および気体測定.
センサの特長
化学的腐食性の高い流体に対する最大限の安全性 – 耐食性に優れた接液部. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 計測チューブ材質:タンタル、ジルコニウム. 呼び口径:8~50 mm(³⁄₈~2"). 測定物温度: 最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
製品
耐食性に優れたシングルチューブ流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 最高レベルの耐食性能を必要とするアプリケーションでの高精度な液体および気体測定.
センサの特長
化学的腐食性の高い流体に対する最大限の安全性 – 耐食性に優れた接液部. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 計測チューブ材質:タンタル、ジルコニウム. 呼び口径:8~50 mm(³⁄₈~2"). 測定物温度: 最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:タンタル2.5W;702(UNS R60702) 接続:タンタル;702(UNS R60702)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体、タンタルのみ):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
タンタル:–50~+150 °C(–58~+302 °F) ジルコニウム:–50~+205 °C(–58~+401 °F)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301(SUS 304相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass H 500
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/08/2022
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
01/06/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.1 MB
ファイル名:
TI01283DJA_0722-00.pdf
GP Proline Promass 500
コリオリ流量計
HART
EN
JA
DE FR PL
01/08/2022
01/09/2019
01/08/2018
02/10/2017
02/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
GP01060DJA_0522-00.pdf
257 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
01/06/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.1 MB
ファイル名:
TI01283DJA_0722-00.pdf
Proline Promass H 500
PROFINET
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
16/09/2019
15/07/2019
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
16/09/2019
ファイルサイズ:
11.9 MB
ファイル名:
BA01762DEN_0319.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/09/2019
02/10/2017
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.1 MB
ファイル名:
BA01541DJA_0422-00.pdf
Proline Promass H 500
EtherNet/IP
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
言語:
英語
バージョン:
02/10/2017
ファイルサイズ:
9.7 MB
ファイル名:
BA01751DEN_0117.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/09/2019
02/10/2017
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.7 MB
ファイル名:
BA01530DJA_0422-00.pdf
Proline Promass H 500
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
言語:
英語
バージョン:
01/11/2016
ファイルサイズ:
8.2 MB
ファイル名:
BA01563DEN_0116.pdf
Proline Promass H 500
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
01/11/2018
01/08/2016
言語:
英語
バージョン:
01/11/2018
ファイルサイズ:
8.5 MB
ファイル名:
BA01552DEN_0218.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
10.5 MB
ファイル名:
BA02125DJA_0122-00.pdf
Proline Promass H 500
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
言語:
英語
バージョン:
01/06/2018
ファイルサイズ:
8.2 MB
ファイル名:
BA01874DEN_0118.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
17/05/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
17/05/2024
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
GP01173DJA_0224-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
Kit main elec. extender, 500 dig., Ex
キット メイン電子モジュールエクステンダー,500 デジタル,非危険場所
キット ISEMエクステンダー, 500 デジタル, Ex
キット T-DAT, 100/300/400/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット ISEM リボンケーブル, 500 デジタル
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
キット 端子オプションA, 500 デジタル, 非危険場所
Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz
キット 端子オプションC, 500 デジタル, 非危険場所
Kit connection board, Promass 500, Ex
Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー ガスケット, 壁面取付, -50oC, Ex
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
キット 10 カバーシール, ポリカーボネート
キット カバー, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム, -50oC
Kit cover, remote, stainless 1.4301
Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC
キット ハウジングガスケット, 分離型, ステンレス
Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
Kit housing gasket, ultra compact, -50oC
キット カバー, 分離型, 鋳物, -50oC, Ex
キット ハウジング ガスケット, 分離型, 鋳物, Ex
キット ハウジング ガスケット,分離型,鋳物,-50oC,Ex
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
キット プラグ M12, RJ45, L= 80mm
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
キット 日除けカバー, 400/800/500 デジタル
配管取付キット, 400/800/500 デジタル
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる