©Endress+Hauser
プロセスアプリケーション用Proline Promass A 500
©Endress+Hauser
サニタリプリケーション用Proline Promass A 500
©Endress+Hauser
オフショア環境用Proline Promass A 500
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
アプリケーション
超小型のPromass Aは要件の非常に厳しいアプリケーションでの連続プロセス制御に最適です。独自の自己排水可能なシングルチューブシステムにより、微量の液体および気体の高精度計測を高圧環境下でも実現します。分離型の革新的な変換器のPromass A 500は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合性検証が可能になります。
機器の特長
呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")
プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi)
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
分離型、最大4つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
センサと変換器間の標準ケーブル
利点
省スペース設置 – 超小型の軽量センサ
最高のプロセス品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ
最適化されたプロセス安全性 – 腐食性雰囲気や内部の詰まりに高い耐性
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さと組み合わせの多さを減少 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
飲料水処理のスマートモニタリングシステム
Netilion Network Insightsにより、Oberzent市の水管理者は、プラントに車で行かなくても、クラウドベースのダッシュボードに給水システムに関連するすべてのデータポイントを表示できるようになりました。
全文を読む
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
お勧めの記事
測定物
eBook – Proline Promass A
Check out this compact Coriolis single-tube system for the precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams per minute and easily access related tools such as movies or brochures.
詳細情報
製品
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計. あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性. 呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 測定物温度:最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。 分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計. あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性. 呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 測定物温度:最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。 分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計. あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性. 呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 測定物温度:最高+205 °C(+401 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。 分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass A 500
コリオリ流量計
HART
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
01/11/2024
01/08/2022
01/09/2020
01/09/2019
01/08/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.5 MB
ファイル名:
BA01817DJA_0422-00.pdf
Proline Promass A 500
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
01/11/2024
01/08/2022
01/09/2020
16/09/2019
15/07/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.4 MB
ファイル名:
TI01375DJA_0622-00.pdf
226 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/09/2020
16/09/2019
15/07/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.4 MB
ファイル名:
TI01375DJA_0622-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/09/2020
01/09/2019
01/08/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.5 MB
ファイル名:
BA01817DJA_0422-00.pdf
BA Proline Promass A 500
EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/09/2020
01/08/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.8 MB
ファイル名:
BA01885DEN_0324-00.pdf
BA Proline Promass A 500
PROFIBUS PA
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/09/2020
01/11/2018
01/08/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.4 MB
ファイル名:
BA01869DEN_0424-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/09/2020
01/09/2019
01/08/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
9.9 MB
ファイル名:
BA01884DJA_0422-00.pdf
BA Proline Promass A 500
PROFINET
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/11/2024
01/09/2020
16/09/2019
15/07/2019
01/08/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
11.3 MB
ファイル名:
BA01886DEN_0524-00.pdf
BA Proline Promass A 500
FOUNDATION Fieldbus
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/09/2020
01/08/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01883DEN_0324-00.pdf
BA Proline Promass A 500
PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/09/2020
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.2 MB
ファイル名:
BA01870DEN_0324-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
10.4 MB
ファイル名:
BA02121DJA_0122-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
17/05/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
17/05/2024
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
GP01173DJA_0224-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
Kit main elec. extender, 500 dig., Ex
キット メイン電子モジュールエクステンダー,500 デジタル,非危険場所
キット ISEMエクステンダー, 500 デジタル, Ex
セット T-DAT, 100/300/400/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット ISEM リボンケーブル, 500 デジタル
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz
Kit connection board, Promass 500, Ex
Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー ガスケット, 壁面取付, -50oC, Ex
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
キット 10 カバーシール, ポリカーボネート
キット カバー, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム, -50oC
Kit cover, remote, stainless 1.4301
Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC
キット ハウジングガスケット, 分離型, ステンレス
Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
Kit housing gasket, ultra compact, -50oC
キット カバー, 分離型, 鋳物, -50oC, Ex
キット ハウジング ガスケット, 分離型, 鋳物, Ex
キット ハウジング ガスケット,分離型,鋳物,-50oC,Ex
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
キット 日除けカバー, 400/800/500 デジタル
配管取付キット, 400/800/500 デジタル
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる