キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
バイオガスを電気に変換するガス駆動オットーエンジン ©Endress+Hauser
お客様の課題

Wernsing Feinkost社では、どのようにして自社の廃棄物をエネルギーに変換したのでしょうか?

Wernsing Feinkost社は、Wernsing Food Familyの1社であり、毎年約50万トンのジャガイモを加工しています。同社では、すべての資源を現場で直接活用することに重点を置いた戦略を導入しています。

従来の食品製造プロセスは多くのエネルギーを消費するため、Wernsing Feinkost社では、製造廃棄物を活用したエネルギー生成に取り組むことにしました。サステナブルな製造への転換を決断したことで、同社は現在、エネルギー需要のかなりの割合を自社で賄うことが可能になりました。

詳細情報

Wernsing Feinkost社のサステナブル目標

同社は2025年末までに、エコロジー、経済、社会問題という3つの分野においてさまざまな目標を追求しています。以下に同社のサステナブル目標の一部を紹介します。

製造活動における総エネルギー消費量を最終製品1トンあたり23.5%削減

CO2排出量を最終製品1トンあたり70%以上削減

使用するパッケージングのリサイクル率を95%以上に向上

製造廃棄物のエネルギーへの変換において優れた成果を達成する方法

Wernsing Feinkost社が、Endress+Hauserの製品や専門知識を活用してコスト削減を実現した経緯を詳しくご紹介します。

必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。資料ダウンロードが可能になります。
主要な製品ラインナップ

食品廃棄物回収に最適な製品

食品&飲料産業のエキスパートが現場で緊密に連携 ©Endress+Hauser
パートナーシップの力

エキスパートと協力し効率とサステナビリティを向上

Endress+Hauserは、排水処理から製造廃棄物のエネルギー回収まで、さまざまなプロセスでWernsing Feinkost社を支援しています。関連するアプリケーションやプロセスに対応した信頼性の高い計装とエンジニアリングサービスにより、同社の廃棄・処理センターのバイオガスプラントは一日中、順調に稼働しています。全面的なコラボレーションによって、すべてのステップや相互作用において効率とサステナブリティの向上がもたらされています。 

„With Endress+Hauser we found a reliable partner who can consistently and professionally solve future issues in the area of process instrumentation and automation.“

Wilfried Elberfeld
Manager of disposal and treatment center, Feinkost Wernsing GmbH

プロセス改善のためにパートナーをお探しですか?

お客様の地域を担当する弊社エキスパートが、プロセス計装やエンジニアリングサービスにおいて、いつでもお客様をサポートいたします。

よくお寄せいただく質問

お客様のプラントでの食品廃棄物回収

エネルギー効率や生産効率を最適化できる多くの機会をご覧ください