加熱/冷却ユーティリティのオペレーション効率の計測
加熱/冷却ユーティリティの改善および最適化
ボイラー効率とフィード水管理
加熱・冷却システムはプラントのオペレーションに不可欠な装置です。コストとエネルギーを削減するには、まず他の設備と同様、ユーティリティ設備の効率水準の計測が鍵となります。増設による設備の複雑化、法規制の厳格化、加熱/冷却に関する規制要件の変更等が、プラント運転管理者の課題になっています。スマートなエネルギー管理ソリューションの導入により、作業員は製造プロセスを最適化し担当作業を効率化することが可能になります。
加熱システムと施設の暖房
産業毎に特化したさまざまな加熱プロセスや技術があり、その中から最適なものを選択するのが一般的です。
したがって、性能の評価や出力の向上には、カスタマイズされたアプローチや特定の計測値が必要になります。
一般的に、ボイラーや加熱炉におけるエネルギー損失量は大きく、この原因として不十分な燃焼、不正確な運転、不十分なメンテナンスや点検/修理などが挙げられます。エネルギー効率の計測により、エネルギーの損失を回避してエネルギー消費量を最大55%削減することができます。
燃料消費、燃焼用空気、燃焼排ガス温度、熱エネルギーの伝送速度などを監視することで、以下を実現できます。
- エネルギー損失(バーナーの無負荷運転や部分負荷運転など)の特定と定量化
- ボイラー効率およびエネルギー消費の評価と最適化
- メンテナンスコストとダウンタイムの最小化
- 改善策(燃焼用空気の予熱など)の定量化
加熱システムのプロセスには、改善によりコストを削減できる多くの工程があります。
これらの水加熱プロセス向けの機器の採用により、プロセスを可視化して有益なデータを取得し、安全性を強化できます
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
冷却システムと施設の冷房
冷却プロセスには、加熱プロセスよりさらに多くのエネルギー削減の可能性があります。多くの産業では、冷却エネルギーの生成に消費電力の約10%もの電力が使用されているため、わずかなエネルギー削減であっても大きなコスト削減につながる可能性があります。
最適な計測ポイントを特定するには、需要と供給の個別分析が必要です。したがって、電気メーター(電力計)だけでは、総エネルギー需要を確実に監視するには不十分です。
水冷却プロセスの強化
冷却は、工場プロセス全体にわたり、さまざまな方法で行われます。さまざまな面から効率化を達成できる一般的なプロセスの1つが水冷却プロセスです。効率的な冷却システムを実現するには、効率的なコンポーネントを取り揃えるだけでは不十分です。システムの導入と運用も検討する必要があります。多くの場合、冷却システムはお客様固有のニーズに基づいて開発されています。
水冷却プロセスおよび冷却システム全体をさらに強化するために、以下のメンテナンス対策が有効です。
- 適正な流量と圧力の管理
- 漏れの最少化
- 冷却塔や配管の付着物の防止
- 水質分析による水質パラメータ基準の確保
これらの水冷却プロセス向けの機器を使用すれば、プロセスを可視化して有益なデータを取得し、安全性を強化できます。
蒸気、圧縮空気、加熱、冷却、産業ガスのエネルギー管理は、適切な計装の実装から始まります。
Endress+Hauserのエネルギー管理ソリューションの採用で圧縮空気システムの改善点やエネルギー削減の可能性を知ることができます。
エネルギー削減の可能性を見いだすには、さまざまなユーティリティとアプリケーションを検討する必要があります。まずボイラー効率と蒸気品質から始めることをお勧めします。
蒸気は、さまざまな産業で重要な伝熱媒体の役割を果たし、蒸気の製造、分配、利用の全体を通して安全性が最優先されます。
お問合せ
弊社エキスパートにお客様の製造における課題をご相談ください
お客様の地域を担当する弊社エキスパートがいつでもサポートいたします。
エネルギー削減についてさらに詳しく説明します
ユーティリティプロセスの計測データ分析によるエネルギー管理
プラントの運転効率はプロセス制御において、また様々な産業のアプリケーションに関しても非常に重要です。プラント運転員は、安全性、製品品質、信頼性、稼働時間を維持すると同時に、エネルギーコストを削減する方法を見出す必要があります。
重化学工業のユーティリティに関するデータ分析を使用したエネルギー効率の改善
消費エネルギーの管理と最適化により、すべての産業でエネルギー削減が可能になり、よりサステナブルな運転の基盤を築くことができます。
エネルギー削減に関するインフォグラフィック
プロセス計装によりエネルギーコストを削減する方法について詳しく説明します。測定技術に関するヒントや考え方を説明したインフォグラフィックをダウンロードください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。