©Endress+Hauser
SS2100iシングル/デュアルボックスプロセスガスアナライザは過酷な環境でも高い信頼性を保証
©Endress+Hauser
SS2100i-1の構成例
©Endress+Hauser
SS2100i-1の構成例
©Endress+Hauser
SS2100i-2
©Endress+Hauser
SS2100i-2の構成例
仕様一覧
危険場所で使用するための認定
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
アプリケーション
SS2100iガスアナライザは、波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS)技術を使用して、微量ガス成分(H2 O、CO2 、H2 S、NH3 、C2 H2 )を正確に測定します。アナライザはメンテナンスの必要がほとんどなく、再校正や定期的なパーツ交換も不要です。SS2100iガスアナライザはATEX/IECEx Zone 1の認証を取得しています。
利点
ガスの吸着や脱着の影響を受けない正確なリアルタイム測定
ほぼメンテナンスフリーおよび過酷な環境での優れた信頼性
NISTトレーサビリティが確保された校正により、表面ベースのセンサに比べ、繰返し性が向上し、高い信頼性を保証
アナログ/シリアル出力によるリモート監視
所有コストを低減、消耗品不要
次の測定に使用可能:H2 O、CO2 、H2 S、NH3 、C2 H2
ATEX/IECEx Zone 1 および国内防爆認証取得済み
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
天然ガス中の水分量測定の改善
新しいTDLASアナライザは、最新の設計とより多くの接続オプションにより、従来の問題点を解消した高精度・高信頼性を実現しています。
全文を読む
LNG:ローリー積載
積載時のLNG組成をRaman Rxn4アナライザを使って正確に測定する方法をご紹介します。
全文を読む
LNGの取引用組成測定におけるラマン分光法
LNGの取引用途における信頼性の高い化学組成測定に、Raman Rxn4アナライザーとRaman Rxn-41低温プローブを使用したGERGレポートから、その調査結果をご覧下さい。
全文を読む
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv 0~1000 ppmv 0~5000 ppmv 0~5% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション(i-2 のみ):-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;300W
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム レーザー/セルエンクロージャー:銅フリーアルミニウム(i-2 のみ) サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
被分析および測定範囲
H2O(水分): 0~10 ppmv 0~100 ppmv 0~50 ppmv 0~5000 ppmv
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション(i-2 のみ):-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;300W
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム レーザー/セルエンクロージャー:銅フリーアルミニウム(i-2 のみ) サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
被分析および測定範囲
CO2(二酸化炭素): 0~10 ppmv 0~1000 ppmv 0~5000 ppmv 0~5% 体積 0~10% 体積 0~20% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション(i-2 のみ):-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz;300W
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(測定値) アナログ入力:1 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時)(プロセス圧力) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:銅フリーアルミニウム レーザー/セルエンクロージャー:銅フリーアルミニウム(i-2 のみ) サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
最もダウンロードされているファイル
天然ガス処理用のTDLASアナライザ - 正確で信頼性の高いH2O、H2S、CO2 測定
石油・ガス産業の天然ガス処理セグメントで水分 (H2O)、硫化水素
(H2S)、二酸化炭素 (CO2)を測定する当社の波長可変半導体レーザ
ー分光法 (TDLAS) ガスアナライザ (J22 TDLAS ガスアナライザ、
SS2100 TDLAS ガスアナライザ、SS2100i TDLAS ガスアナライザ、
SS2100a TDLAS ガスアナライザを含む)の概要パンフレット。
言語:
日本語
バージョン:
19/07/2024
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
IN01233CJA_0223_TDLAS_analyzers_for_natural_gas_processing.pdf.pdf
天然ガス処理:YグレードのNGL分留におけるH2S
AN 35002
このアプリケーションノートでは、NGL分留装置に供給されるYグレード中の硫化水素を測定するための波長可変半導
体レーザー吸光分光法 (TDLAS)の使用について説明します。
言語:
日本語
バージョン:
19/11/2024
ファイルサイズ:
717 KB
ファイル名:
AI01250CJA_0224_Natural_gas_proc_H2S_in_Y-grade_NGL_frac.pdf
126 ドキュメント
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specifications for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
18/01/2024
ファイルサイズ:
372.3 KB
ファイル名:
TI01669CEN_0223.pdf
SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specification for the SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
19/01/2024
ファイルサイズ:
425.6 KB
ファイル名:
TI01670CEN_0223.pdf
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer
Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System
EN
JA
ドイツ語 スペイン語
21/02/2024
言語:
英語
バージョン:
21/02/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02337CEN_0123.pdf
SS2100i-2 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the SS2100i-2 TDLAS gas analyzer
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 ポルトガル語
26/06/2024
言語:
英語
バージョン:
26/06/2024
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
BA02197CEN_0324.pdf
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer measurement cells
EN
JA
ドイツ語 スペイン語
02/08/2024
言語:
英語
バージョン:
02/08/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02188CEN_0224.pdf
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation and maintenance details for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 ポルトガル語 ロシア語
17/03/2023
言語:
英語
バージョン:
17/03/2023
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
BA02189CEN_0223.pdf
FS 5.16 Description of device parameters
Expert-level description and operational information for device parameters
EN
JA
ドイツ語 スペイン語
15/10/2024
17/09/2021
言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01177CEN_0224.pdf
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for device parameters
言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
GP01180CEN_0224.pdf
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m measurement cell mirror for multiple product platforms
言語:
英語
バージョン:
29/07/2024
ファイルサイズ:
404.3 KB
ファイル名:
EA01381CEN_0224.pdf
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 中国語
17/03/2023
言語:
英語
バージョン:
17/03/2023
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
XA02687CEN_0323.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Temperature control board
Kit, O-rings and screws, Herriott cell
Kit, H2S scrubber & indicator
Kit, H2S scrubber & indicator
Assy, cable, signal, optical head
Kit, O-rings Viton, 2-pass cell
Mirror, metal, 2-pass cell
4-20 mA current loop board
Assembly, EAE-TDL, No ethernet-hybrid
Assy, replacement processor and carrier
Terminal Block, Double Deck, Gray
Connector, male, 1/4TF to 1/8NPT, SS316
Terminal Block, Type MT 1,5
Terminal Block, Ground, Type MT 1,5
Terminal Block, 4-position, G 5/4
Coil, heating, 28m cell, std stainless
Flame arrestor, conn., bulkhead, EExd
Flameproof breather/drainer, M20
Terminal blk fuse, UK 5-HESILA 250
DC series tubeaxial cooling fan
Assy, thermistor probe, ATEX
Transition plate thermistor
Assy, thermistor probe, ATEX
Assy., Cable, Press, GP50, Cell Encl.
Heater, 230 VAC, 200 W, EExd IIC T3
Heater, 120 VAC, 200 W, EEx
Assy, cable, optical head, EExd
Cable, signal, RS232/4-20 mA 635 mm
Assy, cable, 4-20mA input
Assy, cable, ai jumper, J8 to J4
Miniature fuse, 5x20 mm, time lag
Miniature fuse, 5x20 mm, time lag
Keypad, touch sensitive, 16 keys
Cable, RS-232, M-M, display, data (EExd)
Assy, cable, power, display (EExd)
Assy, cable, 4-20mA output
Kit, NH3 scrubber/indicator
Kit, NH3 scrubber/indicator
Cable, power supply output
RS-485 converter 2-channel
Relay, DC 12 V SPDT 3 A/120 VAC
Power supply, 100-240 VAC to 24 VDC 1.3A
Kit, SS2100i-2, M10x35 bolts
PCBA, daughter, interface
PCBA, 4 to 20 mA isolated input
PCBA, 4 to 20mA dual adjustable
PCBA, temperature control
Kit, cleaning tool, optical cell
Kit, cleaning tool, optical cell
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる