本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
最大測定誤差
Density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: 2m/s -
測定範囲
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
プロセス温度
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
測定物のプロセス温度
0~100 °C(32~212 °F)
-
プロセス圧力
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
最大プロセス圧力
最大 1.6 MPa(232 psi):20 °C(68 °F)時
-
接液部材質
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
アプリケーション
Teqwave F is ideal for real-time liquid analysis in pipes, particularly in skids. Equipment manufacturers and end customers value the inline device for its accurate in situ concentration measurement. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous concentration measurement of liquids in pipes
Device properties
Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")
Full-bore design without pressure loss
Industry-compliant, easy installation via DIN rail
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
利点
Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization
Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years
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
技術仕様書(TI)
Teqwave F/I Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processEN JA 10/09/201906/11/2017言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI01381DEN_0219.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN JA 10/09/201906/11/2017言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA01823DEN_0219.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Teqwave F/I Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN JA 10/09/201906/11/2017言語:
英語
バージョン:
10/09/2019
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01371DEN_0219.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN JA 26/03/202101/12/2017言語:
英語
バージョン:
26/03/2021
ファイルサイズ:
526.9 KB
ファイル名:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN JA 04/11/202201/10/2021言語:
英語
バージョン:
04/11/2022
ファイルサイズ:
357.4 KB
ファイル名:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Teqwave
EAC Special Documentation
言語:
英語
バージョン:
17/09/2024
ファイルサイズ:
857.2 KB
ファイル名:
SD03317DEN_0124-00.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente Bauteilreinigung言語:
ドイツ語
バージョン:
13/01/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on
Endress+Hauser for efficient component cleaning言語:
英語
バージョン:
13/01/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/10/2020
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
IN01115DDE_0220.pdf
-