キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
CSF48は、公共の浄水・排水処理用および産業プロセス用の自動ウォーターサンプラです。

自動ウォーターサンプラ
Liquistation CSF48

浄水、廃水、産業アプリケーションにおける全自動サンプリング

CSF48
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 機能

    据え置き型サンプラー

  • 吸引高

    6 m(19.69 ft)吸込み高さ
    8 m(26.25 ft)吸込み高さ

  • キャビネット

    プラスチック PS
    プラスチック ASA+PC
    ステンレス V2A
    ステンレス V4A

  • プロセス温度

    サンプル温度:2~50 °C
    (36~122 °F)

  • プロセス圧力

    最大80 kPa
    (最大11.6 psi)

アプリケーション

サンプリングが安全かつ容易になります。Liquistation CSF48自動ウォーターサンプラは、世界中の水規制に準拠しており、サンプルの高い安全性を保証するフェールセーフ方式の冷却システムと屋外設置に対応したハウジングが装備されています。メニューガイド方式の容易なサンプルプログラミングと工具不要のメンテナンスにより、日々の作業に費やす時間を節減できます。Liquistationは、最新の環境監視用の完全な測定ステーションにいつでもアップグレードすることが可能であり、将来的な要求に柔軟に対応できます。

Liquistation CSF48は、以下のアプリケーションに最適です。

  • 公共下水および産業廃水処理施設:
    - 自己監視
    - プロセス監視
    - 間接的な排出装置の監視
    - 下水システムの監視

  • 水管理機関:
    - 水の保護および水質
    - 直接的/間接的な排出装置の監視

利点

  • すべての関連する国内規格や国際規格(例:ISO 5667)に完全に準拠する水の自動サンプリング

  • 時間または流量制御式サンプリングからイベント制御式サンプリング、複数のサンプリングルーチンまで、あらゆる監視作業に100%適応

  • 最大4つのMemosensセンサを接続することにより、サンプラを本格的な測定ステーション(例:イベント監視用)にアップグレード可能

  • すべての機器の操作が共通、容易な拡張性、標準化されたコンポーネントによる必要なスペアパーツ在庫の減少など、Liquilineプラットフォームのあらゆるメリットを提供

  • デジタルフィールドバス通信とWebサーバー経由のリモートアクセスにより、あらゆるプロセス制御システムへの完全な統合が可能

  • 接液部を工具なしで容易に取り外すことができるため、迅速な洗浄とメンテナンスが可能。Heartbeat Technologyにより、機器の状態が常に把握できるため、コストとリソースの節減が可能

  • ハイドロフルオロカーボン (HFC) を使用しない環境にやさしい最新の冷却技術により、サンプルを最適に処理

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products